all
200kA 닫힘 및 내구성 달성
전류 제한 퓨즈가 달린 ATS는 까다로운 고장 조건에서도 480VAC 기준 200,000A 규격 UL‑1008 규격이에요.
러셀렉트릭® RTS03 ATS는 UL‑1008 테스트를 거친 3사이클 닫힘 및 내구성 성능으로 타협하지 않는 전력 연속성을 제공해요. 업계 최고 등급이에요.전류 제한 퓨즈와 함께 사용하면 200,000A의 속도를 내고 고고장 환경을 지원하면서도 어떤 제조사 차단기와도 작동하면서 순시 트립이 가능해요.
포트폴리오:
전류 제한 퓨즈와 함께 사용할 경우 높은 고장 전류를 처리하는 UL‑1008 테스트를 거친 3사이클 성능으로 연속 작동을 유지하세요.
폐쇄형 전환 모델을 사용하여 재전송과 테스트 중에 전력 중단을 없애고 시스템 상태를 확인하면서 부하를 일정하게 유지하세요.
개조 및 신축 시 유연한 사양을 위해 순시 트립이 가능한 모든 제조사 회로 차단기와 함께 사용할 수 있어요.
전류 제한 퓨즈가 달린 ATS는 까다로운 고장 조건에서도 480VAC 기준 200,000A 규격 UL‑1008 규격이에요.
기본 전송의 경우 오픈 트랜지션을 선택하고 재전송 중에 중단이 전혀 발생하지 않도록 하려면 클로즈드 트랜지션을 선택하세요.
정확하고 믿을 수 있는 시퀀싱으로 ATS 운영을 관리하려면 RPTCS 제어 시스템을 사용하세요.