성능 최적화하세요.
피크 쉐이빙과 부하 감소 같은 정교한 제어 기능을 통합하세요.에너지 사용을 최적화하고 수요를 효과적으로 관리하여 비용을 줄이고 전력망 안정성을 향상시키세요.
비상 전원 시스템은 안정적인 백업 전력을 제공하는 맞춤 설계 솔루션이에요.이 시스템들은 정상 전원이 차단되어도 중요 시설을 계속 작동시켜줘요.1차 전력 손실은 필수 서비스와 운영에 지장을 줄 수 있어요.우리 시스템이 전력 손실을 자동으로 감지하고 엔진 발전기를 원활하게 작동시켜 전기 버스에 연결해요.이를 통해 무정전 전원 공급이 보장되어 중요 부하를 보호하고 작동 연속성을 유지할 수 있어요.UL 등재된 맞춤 설계 시스템의 이점을 활용하여 요구 사항을 충족하는 규정 준수, 신뢰성 및 유연성을 보장하세요.
비상 발전기에 우선 부하를 즉시 전달하여 필수 운영의 우선 순위를 지정할 수 있어요.용량이 더 생길 때까지 우선 순위가 낮은 전송을 연기하세요.
비상 운영 중 발전기 세트 고장 시 우선 순위가 낮은 부하 차단을 관리하세요.이러한 사전 관리를 통해 우선 순위가 높은 부하에 지속적으로 전력을 공급하여 필수 서비스를 중단 없이 유지할 수 있어요.
정전 시 엔진 발전기 자동으로 시동해요.사전 설정된 전압과 주파수에 도달하는 첫 번째 발전기를 버스에 연결하면 비상 전력 복구를 간소화할 수 있어요.
피크 쉐이빙과 부하 감소 같은 정교한 제어 기능을 통합하세요.에너지 사용을 최적화하고 수요를 효과적으로 관리하여 비용을 줄이고 전력망 안정성을 향상시키세요.
강력한 시스템 제어를 위해 광범위한 프로그래머블 로직 컨트롤러를 사용하세요.한 장치에 고장이 생기더라도 자동 시스템 작동을 유지하는 이중 PLC의 이점을 누려보세요.
우리는 엔진 발전기를 알리고 자동으로 끄는 포괄적인 경보 및 고장 시스템을 제공해요.15인치 LCD HMI 터치스크린에서 중요한 데이터, 단선 다이어그램, 설정값을 볼 수 있어요.