Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 RTSMV 5-15KV 바이패스/아이솔레이션이에요?

Russelectric® RTSMV 5~15kV 회로 차단기 바이패스/절연 스위치기어로 유지 보수 및 예상치 못한 사고 발생 시에도 중요한 작업을 온라인으로 유지하세요.UL 1008A에 등재된 메탈 클래드 드로우아웃 구조와 RPTCS 제어를 통해 중전압 시스템 전반에서 안전한 절연과 감독 전송이 가능해요.

포트폴리오:

  • RTSMV 5—15 kV 회로 차단기 바이패스/절연 스위치
  • RTSMV 5—15 kV 회로 차단기 자동 전송 스위치
5kv ATS

주요 이점들

UL 1008A에 등재된 성능을 제공하세요

까다로운 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 중전압 전송 스위치 애플리케이션용으로 테스트, 목록 및 라벨이 부착되어 있어요.

금속 클래드 드로우아웃 디자인으로 아이솔레이트했어요

드로우아웃 브레이커와 분리된 접지된 구획은 안전한 접근과 빠른 부품 교체를 지원해요.

RPTCS 마이크로프로세서로 제어하세요

수동 우회/격리 및 조정 가능한 센터 오프 지연으로 중요한 부하에 대한 서비스를 중단하지 않고 테스트하고 서비스할 수 있어요.

추천 기능들