임계 전력용으로 설계된 Russelectric® RTSMV 중전압 스위치기어는 빠르고 감독된 전송 및 신뢰할 수 있는 절연을 제공하여 유틸리티 이벤트와 유지 보수 시에도 운영을 계속할 수 있어요.UL 1008A 등재와 금속 클래드 드로우아웃 구조가 안전을 강화하고 서비스를 단순화해요.
포트폴리오:
- RTSMV 5—15 kV 회로 차단기 자동 전송 스위치
- RTSMV 5—15 kV 회로 차단기 바이패스/절연 스위치

임계 전력용으로 설계된 Russelectric® RTSMV 중전압 스위치기어는 빠르고 감독된 전송 및 신뢰할 수 있는 절연을 제공하여 유틸리티 이벤트와 유지 보수 시에도 운영을 계속할 수 있어요.UL 1008A 등재와 금속 클래드 드로우아웃 구조가 안전을 강화하고 서비스를 단순화해요.
포트폴리오:

마이크로프로세서가 감독하는 고속 전송은 전압이나 주파수 편차가 있을 때 소스 간에 부하를 이동시키고 정상 전력이 돌아오면 다시 전송해요.
바이패스/아이솔레이션을 통해 테스트 및 수리를 위해 임계 부하 없이 라이브 소스 바이패스와 자동 차단기를 안전하게 격리할 수 있어요.
중전압 회로 차단기 ATS 및 우회/절연 설계는 UL 1008A 테스트, 등록 및 라벨이 부착되어 엄격한 IEEE, NEMA, ANSI 표준을 충족해요.
RPTCS 프로그래밍 가능 마이크로프로세서 제어가 타이밍, 감지, 시퀀싱을 감독해 안정적인 개방 또는 폐쇄 전환 작동을 보장해요.
조정 가능한 센터 오프 딜레이는 모터 부하와 부하 차단 방식을 지원하며 정확한 조정을 위해 전면 패널 리셋이 가능해요.
견고한 단락 저항 등급과 안전과 서비스성을 위한 금속 클래드 드로우아웃 구조로 5kV, 15kV 등급으로 제공돼요.