Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 RUGGEDCOM RST916P 그리고 RST916C? RST916P RST916C

RUGGEDCOM RST916P 그리고 RST916C 은 포트 밀도가 높은 10기가비트의 소형 레이어 2 이더넷 스위치예요. RST916P RST916C전력, 교통, 석유가스 같은 중요 인프라의 고대역폭 애플리케이션에 안정적인 연결을 제공해요.

산업 환경은 혹독한 환경에서 높은 대역폭을 위한 안정적인 네트워크 연결이 필요해요.저희 RUGGEDCOM 스위치는 전자기 간섭, 극한 온도, 장거리에도 불구하고 오류 없는 통신을 가능하게 해요.운영에 일관되고 안정적인 네트워크 성능을 지원하세요.

높은 포트 밀도와 10G 업링크로 미래 지향적인 연결성을 확보하세요.두 가지 옵션 중 고르세요:

주요 이점들

안정적인 성능을 기대하세요

높은 포트 밀도, 충분한 PoE 전력 및 대역폭을 위해 10G 업링크가 있는 소형 풀 기가비트 이더넷 스위치를 사용하세요.전력, 운송, 석유 및 가스 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 인증했어요.

ROI를 최대화하세요.

강력한 PoE 솔루션으로 OT 엣지 장치에 전원을 공급하세요. 포트 10개, 420W의 예산으로 최대 60W의 예비 입력 전력과 넓은 온도 범위를 제공하여 연속 기능을 할 수 있어요.

현장 운영을 단순화하세요.

간편한 관리를 위해 USB 포트와 CLP로 현장 시운전, 구성 및 펌웨어 업데이트를 간소화하세요.설치 시간을 줄이고 유지 보수를 더 쉽게 하세요.

추천 기능들

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.