Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 RUGGEDCOM RSG900 시리즈를 선택해야 하죠? RSG900

2018 레드닷 어워드 산업 디자인 상을 수상한 우리 RUGGEDCOM RSG900 시리즈 소형 기가비트 IEEE 1588 호환 이더넷 스위치는 열악한 환경을 견디고 장거리 고속 연결을 제공하도록 테스트 및 인증을 받았어요. RSG900견고한 설계로 극한의 온도, 습도, 전자기 간섭을 견뎌서 안정적인 작동을 보장해요.

이 시리즈는 미션 크리티컬 애플리케이션에 적합한 소형 폼 팩터로 고성능, 유틸리티 등급 스위칭을 제공해요.기가비트 스위치 전체 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

  • 러기드컴 RSG907R
  • 러기드컴 RSG909R
  • 러기드컴 RSG908C
  • 러기드컴 RSG910C
  • 러기드컴 RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

주요 이점들

필요한 곳에 설치하세요.

이 스위치는 폼 팩터가 작아서 공간이 제한된 캐비닛과 DIN 레일에 설치할 수 있어요.이중 중복 전원 입력은 일관된 작동을 제공해요.

혹독한 환경에서 작동해요

저희 기가비트 스위치는 IP40도 보호와 함께 전자기 간섭, 극한 온도, 습도에 대한 높은 수준의 내성을 제공하며 냉각에는 내부 팬을 사용하지 않아요.

스위치를 커스터마이즈하세요

포트 밀도가 높고 100km 이상 데이터를 전송하는 탈착식 기가비트 SFP 트랜시버 옵션을 사용하면 스위치를 네트워크 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있어요.

추천 기능들

러기드컴 RSG900 선택의 이점 알아보기

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.