Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 러기드컴 RS 시리즈 컴팩트 스위치예요?

Siemens RUGGEDCOM RS 시리즈 포트폴리오 (RS900, RS900G, RS910, RS900GP) 는 열악한 산업 환경을 위한 컴팩트한 유틸리티 등급 레이어 2 이더넷 스위치를 제공해요.

  • 최고의 신뢰성: -40~+85°C에 대한 변전소 강화, 높은 EMI 및 충격
  • 유연한 연결: 고속 또는 기가비트 이더넷, 파이버 업링크, PoE 버전
  • 간편한 통합: DIN 레일 마운팅과 범용 AC/DC 전원
  • 보안 네트워킹: VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3를 지원하는 ROS
  • 복원력이 뛰어난 디자인: 0초 페일오버를 위한 PRP/HSR 지원
  • 내구성, 확장성, 보안성이 뛰어나 까다로운 OT 네트워크에 적합해요.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

주요 이점들

열악한 조건에서도 신뢰할 수 있는 제어 가능

서브스테이션 강화 설계가 EMI, 진동, 극한 온도에 강해서 미션 크리티컬 자동화에 필요한 레이어 2 트래픽 오류를 방지해요.

OT 캐비닛 전반의 통합을 단순화하세요

소형 폼 팩터, DIN 레일 마운팅, 범용 AC/DC 전원 및 장거리 광섬유 옵션은 재설계 없이 좁은 공간과 복잡한 토폴로지에 적합해요.

네트워크 엣지 보안 강화하세요

ROS 기능에는 다단계 암호, SSH/SSL, VLAN 세그멘테이션, RADIUS, SNMPv3가 추가돼 액세스를 강화하고 중요하지 않은 장치로부터 트래픽을 분리해요.

추천 기능들

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.