Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

The OPTIMIZER 구동됩니다. rhobot.ai

rhobot.ai 데이터를 구성하고, 프로세스를 최적화하고, 기계, 프로세스 및 시설을 더 잘 자동화하여 수율, 품질, 가동시간, 효율성 및 전반적인 수익 성과를 높일 수 있는 엣지 네이티브 AI/ML 도구 모음을 제공해요. rhobot.ai

AI에 사용할 데이터를 준비하셨다면 저희 솔루션은 몇 달이 아니라 며칠 만에 작동해요.데이터에 대한 준비가 안 되셨다면 저희가 도와드릴 수 있고, 경쟁 우위를 지키기 위해 클라우드나 제3자에 노출되지 않고도 사이트에 있는 민감한 데이터를 보호하는 감사 가능한 기록 시스템을 통해 지속적으로 개선되는 AI/ML 프로세스를 구현해 드릴 수 있어요.

왜 그럴까요 복잡한 운영의 모든 측면에 대한 AI/ML 최적화.?

인공지능의 힘은 확률론적 (결정론적/공학적 접근이 아닌) 접근법에서 비롯돼요.OPTIMIZER는 복잡한 실제 시설의 언어를 구사해요.공장 현장에서 시끄럽고 복잡한 데이터를 가져와서 프로세스 입력과 프로세스 매개변수의 변화가 수율, 품질, 가동시간, 효율성, 경제적 성과 측면에서 결과에 어떤 변화를 가져올지 예측할 수 있게 해줘요.물리적 입력 (레시피) 과 제어 파라미터 (PLC 설정값) 가 적은 프로세스를 상상해 보세요.이들 각각을 1% 씩 상향 또는 하향 조정하려고 하면 수천 가지 조합이 금방 나올 수 있어요. 테스트하는 건 불가능해요.The OPTIMIZER가 답을 제공해요.

AI 애널리틱스

이점

  • 수율, 품질, 가동시간, 처리량, 효율성, 그리고 최종 경제적 성과를 위한 프로세스 최적화.
  • 새로운 지적 재산권과 경쟁 우위.AI/ML로 지속적인 개선에 참여하면 입력 조합과 프로세스 설정에 대해 새로운 것을 알게 되고 새로운 IP로 경쟁 우위를 높일 수 있어요.

주요 기능