설정 에디터
이 도구를 사용하면 파라미터 세트를 가져오고 내보낼 수 있고, 파라미터 조작, 파형 시각화를 통한 결함 분석, 장치 제어 및 모니터링, 설정 파일 비교를 종합적으로 할 수 있어요.
작동 및 파라미터화 프로그램 Reydisp는 Reyrolle 보호 릴레이 제품군 구성에 사용되는 기본 소프트웨어예요.튜토리얼과 도움말 파일이 내장된 사용자 친화적인 도구를 제공하므로 추가 교육이 필요하지 않아요.이 직관적인 소프트웨어로 설정 보기 및 편집, 오류 정보 보기, 릴레이 언어, IDMT 곡선 및 통신 데이터 포인트 구성을 할 수 있어요.Reydisp Evolution 종합 소프트웨어 도구 세트를 무료로 다운로드할 수 있어요.
언어 편집기 소프트웨어를 통해 사용자는 릴레이, 메뉴 구조 및 계측 보기에 표시되는 텍스트를 사용자 정의할 수 있어요.
레이디스프 제품군 내의 통신 편집기 소프트웨어 도구를 사용하면 IEC 60870-5-103, DNP 3.0, MODBUS 프로토콜의 릴레이 프로토콜 구성과 데이터 포인트를 수정할 수 있어 변전소 인터페이스가 쉬워져요.
커브 에디터 소프트웨어를 사용하면 레이롤 릴레이의 IDMTL 커브를 만들 수 있어 다른 장치와 그레이딩할 때 유연성을 제공해요.기존 커브를 가져오고, 새 커브를 만들고, 커브를 릴레이로 직접 보내요.
이 도구를 사용하면 파라미터 세트를 가져오고 내보낼 수 있고, 파라미터 조작, 파형 시각화를 통한 결함 분석, 장치 제어 및 모니터링, 설정 파일 비교를 종합적으로 할 수 있어요.
소프트웨어를 사용하면 언어 파일을 가져오고 내보내고, 언어 표시를 원하는 설명에 맞게 편집하고, 사용자 정의 사용자 인터페이스 구성을 위해 릴레이에서 언어 파일을 관리할 수 있어요.
이 소프트웨어를 사용하면 DNP3.0, MODBUS RTU, IEC 60870-5-103 데이터 포인트 파일을 가져오고 내보내고, 표시된 정보를 편집하고, 데이터 형식과 번호를 수정하고, 프로토콜 내에서 데이터 포인트를 활성화 또는 비활성화할 수 있어요.
소프트웨어를 통해 곡선을 열고 저장하고, 템플릿에서 곡선을 만들어 릴레이로 보내고, 비교를 위한 참조 곡선을 추가하고, 그리드에서 점을 편집하고, 그래프를 여러 형식으로 저장하거나 인쇄할 수 있어요.
소프트웨어는 마이크로소프트 윈도우 XP SP3 이상, 비스타, 윈도우 7, 10과 호환되며 1GB RAM, 포인터 디바이스, 장치 연결을 위한 선택적 직렬 또는 USB 포트가 필요해요.