Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 레이롤을 7XG35

아크 플래시 사고는 사람과 장비를 위협해요.기존의 보호는 너무 느려 위험, 손상, 정전을 초래할 수 있어요.Reyrolle 7XG35 ReyArc는 초고속 이중 기준 감지를 사용하여 빠르고 안정적인 응답을 제공하고 안전을 개선하며 운영 위험을 줄여 줍니다.

고속 아크 보호: 2ms 이내의 트리핑 신호

7XG35 은 P1X 광학 센서와 함께 사용되어 MV 또는 LV 공기 절연 개폐기에 아크 오류 보호 기능을 제공해요.

아크 결함으로 생기는 직접광 및 반사광이 감지돼요.고속 보호 작동 시간 2 — 7ms예요.

P1X 센서는 광섬유 케이블을 통해 7XG35 장치에 연결돼요.

통합 자체 감시 기능이 7XG35 장치, 광학 아크 센서, 광섬유 연결 케이블을 모니터링해요.

선택적 과전류 검사 기능을 사용하여 2중 2중 2번의 트리핑 기준을 안전하게 제공할 수 있어요.

주요 이점들

초고속 아크 플래시 보호

Reyrolle 7XG35 ReyARC는 첨단 센서와 이중 기준 검사를 사용하여 밀리초 단위로 아크 플래시를 감지하여 빠른 응답을 제공하고 중요한 전력 시스템에서 인력과 장비의 손상을 최소화해요.

운영 신뢰성 및 안전 강화

릴레이는 일관되고 믿을 수 있는 아크 플래시 감지 기능을 제공함으로써 전력 시스템의 무정전 작동을 보장하고 가동 중지 시간을 줄이며 유틸리티와 산업 시설에 대한 산업 안전 표준 준수를 지원해요.

전력 시스템으로의 통합을 단순화하세요

쉬운 설치와 호환성을 위해 설계된 Reyrolle 7XG35 ReyArc는 기존 보호 체계와 완벽하게 통합되어 다양한 에너지 환경에서 빠른 배포와 확장 가능한 안전 솔루션을 가능하게 해요.

추천 기능들

리소스 살펴보기