Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 레이롤 7XG22? 7XG22

레이롤 7XG22 은 8~14가지 방식의 테스트 블록 제품군으로, 엡실론 사이즈 E2 케이스에 들어 있어요. 7XG22이 테스트 블록은 다양한 전기 시스템 애플리케이션을 위한 다목적 전류 트랜스포머 (CT) 단락 솔루션을 제공해요.

변류기를 안전하고 효율적으로 테스트하는 것은 복잡하고 위험할 수 있어요.레이롤 7XG22 테스트 블록은 전용 CT 쇼팅 기능을 제공해요. 7XG22CT를 분리 및 테스트하고 위험한 개방 회로 상태를 방지하려면 모델마다 특정 테스트 플러그를 사용하세요.

테스트 블록은 8, 10, 14웨이 구성으로 제공되며 유연한 설치를 위해 수직 및 수평 마운트를 모두 지원해요.각 모델에는 보안 연결을 위한 4mm 슈라우드 테스트 포인트가 있는 전용 테스트 플러그가 포함되어 있어요.우리의 디자인은 유지 보수를 단순화하고 작동 신뢰성을 향상시켜요.

주요 이점들

테스트 효율성과 정확도 개선하세요.

전용 테스트 플러그와 명확한 연결점으로 테스트 프로세스를 간소화하세요.더 정확한 변류기 테스트를 위해 설정 시간을 줄이고 오류를 최소화하세요.

시스템 요구 사항에 맞게 조정하세요

테스트 블록을 보호 및 제어 시스템에 통합해요.회로 요구 사항과의 호환성을 위해 8~14웨이 구성 중에서 선택하세요.

패널 공간 최대화해요

수평 및 수직 장착 옵션으로 테스트 블록을 효율적으로 설치해요.이러한 유연성 덕분에 사용 가능한 패널 공간을 최대한 활용할 수 있어요.

추천 기능들

리소스 살펴보기