Reyrolle 7SR57 모터 보호 장치는 모든 시동 및 작동 순서 동안 모터를 보호해요. 7SR57이 장치들은 강력한 보호 기능과 표준 IEC 61850 이더넷 통신으로 운영 연속성과 장비 수명을 보장해요.중요한 모터 자산을 손상과 운영 중단으로부터 보호하세요.우리 장치는 고급 보호 기능, 향상된 통신 및 사이버 보안을 제공해요.모터 특성과 정확히 일치하는 열 알고리즘의 이점을 활용하여 정확한 열 모니터링이 가능해요.최대 16개의 식물 온도 센서를 지원하는 포괄적인 열 모니터링을 사용하세요.모터 차동 보호 (87M) 로 대형 모터에 대한 보호 기능이 강화되어 장비 신뢰성을 보장해요.
all
통합 솔루션
다양한 기능을 제공하는 7SR57 장치로 모터를 보호하세요.강력한 네트워크 운영을 위해 표준 IEC 61850 이더넷 통신, 에디션 1과 2를 지원하고, DNP3 TCP 및 모드버스 TCP와 HSR, PRP, RSTP를 활용하세요.