Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 레이롤 7SR54? 7SR54

Reyrolle 7SR54 릴레이는 2 및 3 권선 트랜스포머에 대한 보호, 제어 및 모니터링 기능을 제공해요. 7SR54전기 네트워크의 모든 트랜스포머 벡터 그룹과 접지 연결 또는 포괄적인 커버리지를 지원해요.

복잡한 변압기 작동을 관리하려면 결함과 장애로부터 여러 유형의 보호가 필요해요.Reyrolle 7SR54 에는 시스템 안정성을 유지하고 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하는 데 도움이 되는 다양한 보호 기능과 고급 IEC 61850 이더넷 통신이 포함돼요. 7SR54

대형 LCD와 촉각 푸시버튼이 있는 사용자 친화적인 인터페이스는 작동과 유지 보수를 단순화해요.탈착식 릴레이 엘리먼트로 쉽게 교체해서 서비스 중단을 줄일 수 있어요.

주요 이점들

트랜스포머를 보호하세요

2권선 및 3권선 변압기, 자동 변압기, 리액터 및 모터에 대한 안정적인 보호 기능을 제공해요.검증된 알고리즘이 중요 자산과 전기 네트워크를 보호해요.

비용 절감하세요.

컴팩트한 디자인과 낮은 제품 수명 주기 비용으로 수익을 개선하세요.탈착식 릴레이 엘리먼트로 교체가 쉽고 유지 보수가 간편해요.

시스템 가용성 늘리세요.

HSR, PRP, RSTP 운영을 지원하는 IEC 61850 에디션 1 & 2, DNP3 TCP 및 모드버스 TCP로 더 높은 가용성을 구현하세요.역할 기반 액세스 제어와 서명된 펌웨어는 향상된 사이버 보안을 제공해요.

추천 기능들

리소스 살펴보기