Reyrolle 7SR51 과전류 장치는 전기 네트워크에 포괄적인 과전류 및 피더 보호 기능을 제공해요. 7SR51중전압 변전소에서 사용하거나 선로, 변압기, 발전기, 모터, 부스바의 백업 보호용으로 사용하세요.
현대의 전기 네트워크에는 향상된 통신과 사이버 보안, 그리고 단순한 관리가 필요해요.레이롤 7SR51 은 광범위한 보호 기능과 IEC 61850 이더넷 통신을 통합해요. 7SR51고급 보안 기능으로 자산을 보호하고 네트워크 안정성을 유지하세요.
전체 작동 범위를 포괄하는 전원 공급 장치와 바이너리 입력으로 제품 변형을 최소화하여 재고와 유지 관리를 단순화하세요.사용자 친화적인 인터페이스, 대형 LCD, 촉각 푸시버튼으로 쉽게 작동해요.탈착식 설계로 신속한 교체가 가능해 가동 중지 시간이 줄어들어요.