Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 레이롤 7SR46? 7SR46

Reyrolle 7SR46 은 외부 보조 전원 공급 장치 옵션이 있는 CT 전원 과전류 보호 릴레이예요. 7SR46이 패널 장착형 숫자 릴레이는 케이블 네트워크와 RMU (Ring Main Unit) 같은 배전 그리드 애플리케이션을 위한 정시 및 역시간 과전류 및 접지 보호 기능을 모두 제공해요.레이롤 7SR46 스카다 시스템과 통합돼요. 7SR46작고 사용하기 쉬운 전면 패널에 내비게이션 키, LCD, USB 포트가 있어요.

  • 고장 기록 10개예요.
  • 100개의 이벤트 레코드
  • 암호 보호
  • 순시 및 지연된 과전류 보호 기능들
  • 고감도: 이스민 80% (단상) 와 40% 이스민 (3상) 으로 트립 준비 완료
  • 키패드 및/또는 Reydisp Evolution PC 소프트웨어를 통한 파라미터화
  • 내장 리튬 배터리 백업
  • 실시간 시계
  • 배터리 상태 모니터링을 포함한 자체 모니터링
  • 특정한 넓은 측정 범위 CT (클래스 5P80) 에 적합해요

주요 이점들

보호

  • 순시 50개/51시간 지연 과전류 — 위상
  • 50 라인 체크/스위치 온 폴트
  • 순시 50N/51N 시간 지연 지락 — 파생

슈퍼바이저

  • 81HBL2 돌입 전류 감지

부수적

  • 49T 고속 여행

추천 기능들

리소스 살펴보기