Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 레이롤 7SR23? 7SR23

Reyrolle 7SR23 DAD는 전류 입력이 4개 있는 숫자형 하이 임피던스 순환 전류 릴레이예요. 7SR23중요한 전기 인프라의 위상 및 접지 결함을 감지하는 장치 보호 장치로 사용하세요.

이 릴레이는 전기 자산에 대한 포괄적인 장치 보호 기능을 제공해요.위상 및 접지 결함을 감지하여 손상을 방지하고 부스바, 변압기, 모터 전반에 걸쳐 작동 연속성을 제공해요.

일체형 CT 감시 기능이 CT 2차 배선의 개방 회로를 감지해 신뢰성을 높여요.통합 로직으로 릴레이 입력 및 출력 기능을 최적으로 구성하여 설정을 간소화할 수 있어요.전면 페시아 USB 포트와 RS485 후면 포트를 포함한 데이터 통신 채널을 통한 액세스 보호, 계측 및 계측 기능에 대해 유연한 로컬 및 원격 모니터링을 할 수 있어요.

주요 이점들

시스템을 보호하세요

위상 및 접지 결함을 정확하게 감지하여 전기 시스템을 보호하세요.통합 CT 감시 기능이 보조 배선의 개방 회로를 식별하여 문제를 방지하고 지속적이고 안전한 작동을 유지해요.

설치와 설정을 단순화하세요.

Epsilon 케이스의 표준화된 외부 부품으로 쉽게 디자인하고 설치할 수 있어요.통합 로직이 릴레이 입출력 기능을 효과적으로 구성해 설정을 간소화하고 팀의 복잡성을 줄여줘요.

원격으로 제어 유지하세요.

다양한 통신 채널을 통해 중요한 보호, 계측 및 계측 데이터에 액세스하세요.전면 USB 포트를 통해 로컬로 연결하거나 RS485 후면 포트를 사용하여 원격으로 연결하여 어디서나 정보를 확인하고 제어할 수 있어요.

추천 기능들

리소스 및 관련 제품 살펴보기