Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 레이롤 7PG23? 7PG23

Reyrolle 7PG23 은 변압기, 리액터 및 대형 기계 권선에 하이 임피던스 제한 접지 오류 보호 기능을 제공해요. 7PG23견고한 설계로 민감한 고장 감지와 외부 장애 시 안정성을 보장해요.

  • 하이 임피던스 체계를 위한 단상 전압 작동 릴레이예요
  • 15V에서 270V까지 사용자 선택 가능한 전압 설정
  • 과전압 제한을 위한 통합 비선형 저항기

주요 이점들

고감도로 고장 보안을 개선하세요

내부 지락을 빠르게 감지하고 관통 장애 조건에서도 안정성을 유지해 중요 자산을 보호해요.

유연한 설정으로 구성을 단순화하세요.

다양한 애플리케이션의 맞춤형 보호를 위해 DIL 스위치와 옵션 저항을 사용하여 작동 전압을 쉽게 선택할 수 있어요.

견고한 설계로 장비 수명 연장해요

가혹한 전기 조건을 견딜 수 있도록 검증된 전기 기계 구조와 적분 전압 제한의 이점을 누려요.

추천 기능들

리소스 살펴보기