Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 인텔리전스 센터 X 그래프 스튜디오예요?

전체 데이터에서 작동하는 풍부하고 통제된 지식 그래프를 만드세요.인텔리전스 센터 X 그래프 스튜디오 소프트웨어로, 다음을 할 수 있어요.

  • 조인과 엔티티 유형이 많은 여러 도메인에 걸쳐 임시로 복잡한 질문을 하세요.
  • AI 에이전트에게 모든 시스템에 걸쳐 통제된 고성능 컨텍스트 레이어를 제공해요.
  • 엔터프라이즈 규모로 인메모리 지식 그래프를 변환하고 발전시키세요.
래피드마이너 그래프 스튜디오 제품 페이지 프로모션 640x480

인메모리 MPP로 쿼리 속도와 규모를 재정의하세요.

데이터를 자동으로 분할하고 로드와 쿼리를 병렬화하는 인메모리 MPP로 복잡한 쿼리를 가속화하세요. 수동 파티셔닝이 필요 없어요.지식 그래프가 확장됨에 따라 일관되고 빠른 성능을 제공하세요.

프로덕션에 바로 사용할 수 있는 지식 그래프를 빠르게 제공하세요.

Graphmart 패러다임으로 데이터에서 온톨로지 생성을 자동화해요.지속적인 테스트와 발전을 위해 구성 가능한 데이터 레이어와 쿼리 단계 접근 방식을 사용하여 지식 그래프를 점진적으로 구축하고 개선하세요.

기존 데이터 플랫폼의 역량을 강화하세요.

기존 시스템 전체에 확장 가능한 시맨틱 레이어를 추가하여 프로덕션 수준의 성능을 제공하면서 데이터 이동과 중복을 최소화하세요.전리품 교체 없이 현재 투자 가치를 극대화하세요.

주요 기능

모든 시스템에서 의미를 연결해요

PLM, ERP, CRM, MES, 데이터 플랫폼 시스템을 아우르는 통합 온톨로지를 만들어 엔티티의 의미와 도메인 전반에서의 관계를 정의하세요.데이터 중복이나 대규모 마이그레이션 없이 자동으로 데이터 품질을 개선하고 기존 투자 가치를 높이며 모든 사용자와 에이전트에게 쿼리, 결합 및 조치를 취할 수 있는 통제된 단일 시맨틱 계층을 제공할 수 있어요.

네트워크 다이어그램은 평범한 흰색이나 밝은 회색 배경에 파란색, 빨간색, 노란색, 녹색 노드를 선으로 연결해서 보여줘요.

엔터프라이즈 컨텍스트 레이어로 AI 에이전트를 강화하세요

AI 에이전트가 연결된 데이터와 관계에 직접 액세스할 수 있도록 지식 그래프에서 실시간으로 제공해요.온톨로지는 에이전트에게 여러 시스템에 걸친 복잡한 질문에 답할 수 있는 구조화된 단축키를 제공하여 답변 시간을 줄이고 대규모 토큰 소비를 줄여줘요.인메모리 속도로 1초 미만의 응답으로 실시간 대화형 탐색이 가능해요.모든 상담원의 답변을 추적 가능하고 소스와 연계된 사실에 근거해요.

개방형 표준으로 대규모 데이터에 액세스하세요.

개방형 W3C 표준 (RDF, SPARQL, OWL, SHACL) 을 기반으로 구축되어 상호 운용성, 공급업체 종속 없음, 다양한 소스의 정형 및 비정형 데이터에 대한 유연한 쿼리를 보장해요.RDF-Star를 통한 그래프 알고리즘과 속성 라벨은 표준 기반 아키텍처 내에서 기본적으로 지원되므로 개방성을 손상시키지 않으면서 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있어요.

래피드 마이너-그래프-스튜디오-액세스-대규모 데이터-as487165078-6625x3714

엔터프라이즈 규모로 쿼리하고 변환하세요.

래피드마이너 그래프 레이크하우스로 연결된 데이터의 잠재력을 최대한 활용하세요.인메모리 MPP 아키텍처는 수십억 개체에 걸쳐 초고속 로딩, 쿼리 및 변환을 제공해요. 운영 환경에서 수백억 개에 달하는 것으로 입증되었습니다.인메모리, 가상화 또는 온디스크 데이터를 처리해요.외부 ETL 없이 지식 그래프를 변환하고 풍부하게 만들고 AI 에이전트 쿼리 수요에 보조를 맞추세요.

엔터프라이즈 규모의 래피드 마이너-그래프-스튜디오-쿼리와 변환-AS563024265-7845x5230

분석 생태계를 원활하게 통합하세요.

Intelligence Center X 그래프 스튜디오를 기존 데이터 과학 및 분석 에코시스템과 통합하세요.주피터 노트북, 아파치 애로우 플라이트, HTTP/REST API와 BI 툴을 사용하여 선호하는 플랫폼으로 연결하세요.유연한 분석 환경을 위해 사용자 정의 확장 (UDX) 으로 기능을 확장하세요.

래피드 마이너-그래프-스튜디오-미팅-사무실-콜라보레이션-as440299419-오리지널-6720-4480
Select...

제약과 생명과학 분야의 인텔리전스 센터 X 그래프 스튜디오

제약 및 생명과학 회사는 엄격한 규제 요구 사항과 복잡한 다단계 프로세스에 직면해 있어요.Intelligence Center X Graph Studio는 이러한 도메인을 통합된 지식 그래프로 연결하여 배치 계보, 공급망 추적성 및 감사에 대비한 규정 준수를 가능하게 해요.규제 질문에 몇 초 만에 답하고 AI 에이전트에 GxP 검증 환경을 위한 통제되고 추적 가능한 컨텍스트를 제공해요.

측정 표시가 있는 주사기는 흰색 알약하고 빨간색과 파란색 캡슐이나 정제 옆의 파란색 반사 표면에 놓여 있어요.

자주 묻는 질문