Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 PSS® E 클라우드 X예요?

전력망이 점점 더 복잡해지고 예측 불가능해지면서 전력 시스템 계획에 대한 새로운 수요가 생겨나고 있어요.그리드 플래너는 이전과 같은 도구를 사용하여 작업을 수행해야 한다는 압박이 점점 커지고 있어요.PSS E Cloud, 가장 신뢰할 수 있는 송전 계획 도구와 다음을 포함한 무한한 가능성을 결합했어요.

  • 로컬 설치, 인프라 설정 또는 IT 오버헤드 없이 최신 소프트웨어에 지속적으로 액세스할 수 있어요.
  • 시뮬레이션을 20~30배 가속화하는 온디맨드 컴퓨팅 파워
  • 모델 데이터 저장, 공유, 동기화를 위한 안전한 클라우드 협업
  • 위치에 구애받지 않고 액세스 가능한 브라우저 기반 원격 액세스
  • 시간이 중요한 프로젝트나 변동하는 워크로드를 위한 확장성
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

주요 이점

85% 시간 절약

예전에는 시간 제한으로 실용적이지 못했던 복잡한 연구 (예: 8,760건의 부하 및 세대 프로파일 연구와 같은 새로운 사용 사례) 를 처리할 수 있는 능력을 갖추면서 계획 연구를 20~30배 가속화하세요.

CAPEX 최적화하세요

하드웨어 비용을 최소화하고 최고 성능을 위해 시스템을 과도하게 설계하지 마세요.클라우드는 유틸리티가 가입비를 요율에 포함시킬 수 있도록 하는 새로운 규정의 문을 열고 있어요.

부스트 모럴

복잡한 분석 결과를 빠른 속도로 제공해야 한다는 지속적인 시간 압박을 줄여요.온디맨드 컴퓨팅 성능으로 그리드 플래너는 실제 엔지니어링 분석에 집중할 수 있게 되어 전체 팀 사기가 좋아져요.

주요 기능