Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 분산 프로세스 I/O예요?

Siemens 분산 프로세스 I/O는 센서와 액추에이터에서 프로세스 신호를 받아서 출력해요.SIMATIC PCS neo하고 PCS 7용으로 설계되어 작업의 고가용성과 유연성을 보장해요.

프로세스 산업은 복잡한 신호 처리와 높은 안전 요구에 직면해 있어요.우리의 분산 I/O 시스템은 4-20mA/HART, PROFIBUS 또는 PROFINET 같은 프로토콜을 지원해서 중앙에서 또는 로컬로 다양한 신호를 안정적으로 처리해요.

모듈식 설계를 통해 공장 적응에 유연성을 유지하여 엔지니어링 오버헤드를 줄일 수 있어요.PROFINET을 사용하여 안전한 실시간 커뮤니케이션을 하고 현장과 디지털 격차를 해소하세요.이전 제품과의 호환성과 향후 확장을 위한 확장 가용성으로 투자를 보호하세요.

주요 이점

가용성 향상시키세요.

이중 구성을 통해 연중무휴 운영을 위한 고가용성을 달성하세요.우리의 분산 I/O 시스템은 까다로운 폭발성 가스나 먼지 환경에서 계속 작동해요.가동 시간과 운영 연속성을 유지하세요.

미래에도 사용할 수 있는 시스템

SIMATIC I/O 시스템으로 투자를 보호하세요.간편한 교체, 향후 확장, 현장 배선 재사용 옵션을 위해 강력하고 최첨단 기술이 적용된 호환 가능한 후속 제품을 사용하세요.

간접비 줄여

분산 I/O로 케이블 연결과 터미널 지점을 줄여요. 계획 및 문서화 오버헤드를 최소화하여 상당한 시간과 자원을 절약하세요.

추천 기능들

영상

비디오요 | 프로세스 플랜트의 미래를 대비하세요

비디오요 | 프로세스 산업의 원활한 자동화를 위한 SIMATIC I/O와 통합 전자공압으로 가치를 극대화하세요