Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 DCS에 견고한 자동화 시스템이에요?

SIMATIC PCS 7과 SIMATIC PCS neo 분산 제어 시스템용 자동화 시스템은 까다로운 프로세스 산업 애플리케이션을 위해 강력하고 확장 가능한 성능을 제공해요.CPU 성능, 실시간 통신, 안전이 중요한 복잡한 프로세스 자동화 요구에 맞게 구축된 일관되게 통합된 하드웨어로 수십 년 동안 공장이 원활하게 운영되도록 하세요.포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

SIMATIC S7-410 - 높은 시스템 가용성을 위한 확장 가능한 자동화 시스템이에요.

SIMATIC CN 4100 - 혁신적이고 유연하며 강력한 통신 노드

우리의 모듈식 시스템은 높은 시스템 가용성을 제공하고 운영 중에 공장을 확장할 수 있어요.타사 시스템 연결 옵션을 사용하면 SIMATIC CN 4100을 사용하여 프로세스 제어 기술의 시스템 개념을 효율적으로 구현할 수 있어요.

The S7-410h with cables.

주요 이점들

가용성 늘리세요.

자동화 하드웨어로 전체 수명 주기 동안 최대 시스템 가용성을 기대하세요.변화하는 운영 요구에 맞게 모듈식의 유연한 자동화 시스템을 사용하여 언제든지 시스템을 확장하거나 조정하세요.

작동 중 확장해

운영 중에 확장을 해서 필수 공장 가용성을 유지하세요.원활한 업그레이드를 위해 자동화 시스템의 모듈식 “플러그 앤 프로덕션” 원리를 사용하여 다운타임 없이 새 모듈을 통합하세요.

투자를 확보하세요

투자 보호와 미래를 위한 보안을 결합하세요. 100% 독일에서 만든 우리의 자동화 시스템은 최신 기술과 Siemens가 설계한 칩셋을 사용하여 공장이 운영될 수십 년 동안 사용할 수 있도록 설정돼있어요.

추천 솔루션들

리소스 및 관련 제품 알아보기

지원하세요

사이오스 | 통신 노드 SIMATIC CN 4100 V4.0.1

비디오죠.

동영상이에요 | SIMATIC CN 4100을 통한 유연한 커뮤니케이션 가능성

동영상이에요 | SIMATIC CN 4100 제품 프레젠테이션