all
까다로운 범위에서 측정하세요
위생적이고 산업 환경에서 가스, 증기, 액체에 사용할 수 있는 0.008~400bar의 마이크로 압력에서 고압에 이르는 응용 분야를 커버해요.
SITRANS SL은 산소 (O2) 를 고감도로 측정하도록 설계된 레이저 다이오드 가스 분석기예요.설치 노력과 유지보수를 최소화하면서 SITRANS SL은 높은 수준의 경제성과 효과적인 비용 절감을 보장해요.혁신적인 인라인 레퍼런스 셀은 유지보수와 재교정이 거의 필요 없이 사용자에게 고유한 이점을 제공해요.
0.008~400bar의 넓은 범위에서 낮은 장기 드리프트로 최대 0.075% 의 높은 정확도를 달성해 제어 루프를 안정화하고 제품 품질을 개선해요.
스테인리스 스틸 하우징, 매립형 다이어프램, EHEDG 및 3A 준수 위생 연결을 활용하여 CIP/SIP 절차와 문서화를 단순화하세요.
로컬 푸시 버튼과 장치 진단을 사용하여 빠른 설정, 시뮬레이션, 문제 해결을 수행하고 시운전 시간과 프로세스 중단을 최소화하세요.
위생적이고 산업 환경에서 가스, 증기, 액체에 사용할 수 있는 0.008~400bar의 마이크로 압력에서 고압에 이르는 응용 분야를 커버해요.
HART, PROFIBUS PA 또는 FOUNDATION 필드버스를 통해 원활하게 연결하고 효율적인 커미셔닝을 위해 세 개의 푸시버튼으로 로컬에서 파라미터화할 수 있어요.
성능 저하 없이 규정 준수를 유지하려면 Zone 1 또는 Zone 0에 적합한 본질적으로 안전한 Ex ia 버전을 선택하세요.