all
UV 공명 흡수 설치하세요
선택도가 높고 물과 이산화탄소에 대한 교차 감도가 낮아 측정 범위를 매우 낮출 수 있어요.
SIPROCESS UV600 은 장기 안정성이 뛰어나고 프로세스 제어 시스템과의 원격 연결이 가능한 선택적 UV 분광법을 제공해요. UV600Unified Edge Apps는 확장 가능한 시각화, 안전한 앱 라이프사이클, 운영자 수준의 신속한 배포를 통해 프로세스 가까이에서 더 빠르게 통찰력을 얻음으로써 이 가치를 확장해요.
하나의 분석기에서 NO, NO2, SO2 또는 H2S를 동시에 정량화하여 모니터링과 보고를 간소화해요.
직접 NO와 NO2 컴파일로 외부 변환기를 사용하지 않아도 돼서 검사를 줄이고 운영 비용을 낮출 수 있어요.
네트워크 모니터링과 프로세스 제어 시스템 연결에 최신 인터페이스를 사용하여 사전 예방적 운영을 지원하세요.
선택도가 높고 물과 이산화탄소에 대한 교차 감도가 낮아 측정 범위를 매우 낮출 수 있어요.
SIMATIC WinCC Unified 에서 통합 엣지 앱을 실행해서 데이터를 시각화하고, MQTT로 연결하고, HMI 장치에서 워크플로를 확장하세요.
수동 또는 자동 조정을 위해 통합 셀이 있는 옵션 필터 휠을 사용하여 교정 루틴을 단순화하세요.