Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SIPROCESS GA700 모듈식 프로세스 가스 분석기를 왜 그런가요? GA700

SIPROCESS GA700 은 시운전, 운영 및 서비스를 간소화하는 통일된 작동 개념으로 정밀하고 내구성이 뛰어난 공정 가스 분석을 제공해요. GA700모듈식 플랫폼은 프로세스에 따라 확장되어 가용성을 보호하면서 가동 중지 시간과 수명 주기 비용을 줄일 수 있어요.새로운 Ex d 필드 디바이스는 랙 및 월 유닛과 함께 Ex d 및 Ex e 보호를 결합하여 수정이 쉽고 가용성이 높으며 유지 보수가 덜 필요해요.IP 65 보호와 최대 +60°C까지 확장된 온도 범위로 열악한 환경에서도 안전하게 작동해요.

포트폴리오 한 눈에

  • 믹스 앤 매치 모듈: 울트라매트 7, 옥시맷 7, 칼로맷 7
  • 하우징 3개: 19" 랙, 벽걸이형, EX‑D 필드 디바이스
  • 플러그 앤 측정 및 내장 간섭 보정 기능으로 빠른 설정

주요 이점

시운전과 업그레이드를 단순화하세요.

Ex e 단자를 사용하면 Ex d 하우징을 열지 않고도 쉽게 수정하고 배선을 빠르게 변경할 수 있어 설치 시간이 단축돼요.

위험 지역에서 가동 시간을 최대화하세요.

내압성 Ex d 인클로저는 현장에서 하우징을 열 필요가 거의 없기 때문에 가용성과 규정 준수가 보장돼요.

유지 관리 노력 절감

연결 부품을 빠르게 교체하여 서비스 시간을 최소화하고 수명 주기 비용을 낮춰요.

주요 기능