Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

BGA를 설정하는 이유는 무엇인가요?

Set BGA는 매립지, 하수 및 바이오가스를 지속적으로 모니터링하는 표준화된 소형 분석기 시스템입니다.Set BGA는 가스 샘플링부터 작업자 제어까지 필요한 모든 구성 요소를 제공하며 최대 4개의 샘플 스트림을 동시에 모니터링합니다.

빠르고 신뢰할 수 있는 원료 바이오가스 분석으로 프로세스를 최적화하고 다음을 통해 경제적 이점을 확보하십시오.

  • 하나의 장치로 여러 발효기를 모니터링하여 운영 및 유지 관리 비용 절감
  • 견고한 설계와 연장된 H2S 센서 수명으로 인한 높은 작동 신뢰성과 장기적 안정성
  • 높은 측정 정확도 및 안전성 — TÜV 보고서를 준수하여 희석 없이 고농도의 인화성 가스를 처리합니다.

주요 이점

운영 및 유지보수 비용 절감

측정점 전환 기능이 있는 장치 하나로 여러 발효기를 모니터링할 수 있습니다.설치 작업을 최소화하고 운영 및 유지 관리 비용을 절감하려면 시스템을 “즉시 실행 가능”으로 주문하십시오.

높은 운영 신뢰성 및 안정성 지원

높은 작동 신뢰성과 장기적 안정성을 위해 견고한 업계 호환 설계를 사용하십시오.H2S 센서는 사용 수명이 연장되므로 일관된 성능을 위해 희석이나 백플러싱이 필요하지 않습니다.

높은 측정 정확도 및 안전성 달성

TÜV 검증을 통해 고농도 가연성 가스를 비롯한 희석되지 않은 시료 가스를 정밀하게 측정할 수 있습니다.

주요 기능

시작하기