왜 시리즈 6인가?
Siemens Series 6은 통합 하우징 및 추출 공정 가스 분석을 위한 Namur-가이드 운영을 제공하여 통합을 간소화하고 까다로운 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.검증된 정밀성과 규정 준수로 배출 모니터링 및 공정 제어를 지원합니다.
포트폴리오:
- 울트라매트 6 | 적외선 활성 부품용
- 울트라매트/옥시매트 6 | 적외선 활성 성분 및 산소용
- 옥시매트 6 | 산소용
- OXYMAT 61 | 산소 표준 애플리케이션용
- 옥시맷 64 | 미량 산소용
- 칼로맷 6 | 수소 및 희가스용
- CALOMAT 62 | 부식성 가스의 수소 및 희가스용
- 피다맷 6 | 탄화수소용
주요 이점
모든 분석기 전반의 통합 간소화
울트라맷, 옥시맷, 칼로맷 및 FIDAMAT 유닛용 SIMATIC PDM 및 SIPROM GA를 통한 통합 하우징 및 NAMUR 작동.
어떤 환경에서든 유지보수를 가속화하세요
기밀 분리, IP65 설계, 가열 및 Ex (p) 퍼징 옵션을 통해 모든 시리즈 6 분석기의 신뢰성을 유지할 수 있습니다.
규정 준수 및 프로세스 안전 보장
인증된 구성과 검증된 측정 원칙은 배출 모니터링과 중요한 공정 제어를 지원합니다.
주요 기능
시리즈 6 포트폴리오
울트라매트 6 | IR 액티브 컴포넌트용
신뢰성 및 측정 품질과 관련하여 높은 기준을 충족합니다.이는 최신 전자 장치, 간편한 작동, 측정 작업에 적합한 물리적 요소 덕분에 보장됩니다.

울트라매트/옥시매트 6 | 적외선 활성 성분 및 산소용
ULTRAMAT 6과 OXYMAT 6의 기능을 하나의 19" 분석기에 결합합니다.

옥시매트 6 | 산소용
최신 전자 장치, 간편한 작동, 측정 작업에 적합한 물리적 요소를 통해 까다로운 응용 분야의 높은 표준을 충족합니다.

OXYMAT 61 | 산소 표준 애플리케이션용
표준 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 산소 분석기.

옥시맷 64 | 미량 산소용
최소 측정 범위인 0... 10ppm까지 아주 작은 미량으로 산소 농도를 측정할 수 있습니다.

칼로맷 6 | 수소 및 희가스용
수소와 희가스의 연속 측정을 위해 샘플 가스 혼합물의 비열 전도도를 측정하고 농도를 계산하는 데 사용합니다.

CALOMAT 62 | 부식성 가스의 H2 및 비활성 가스용
부식성 가스 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 열전도도 분석 장치입니다.

피다맷 6 | 탄화수소용
연속적인 총 탄화수소 측정에 적합합니다.