Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy 구동됩니다. PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel은 전력 품질, 에너지 관리 시스템 (EMS), 저전압 제어 패널을 전문으로 하는 엔지니어링 솔루션 회사예요.2020년에 설립된 PQExcel은 성능 기반 솔루션을 찾는 산업에서 신뢰할 수 있는 파트너로 빠르게 명성을 쌓았어요.우리의 제품은 맞춤형 컨트롤 패널 설계와 제조부터 첨단 에너지 모니터링 시스템까지 다양해서 고객이 전력 사용을 최적화하고 신뢰성을 높이며 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 도와줘요.
우리의 비전 “비욘드 이퀄리티와 일치해요.효율성을 향하여” PQExcel은 이제 ISO 50001과 ISO 9001 컨설팅 서비스를 제공하여 조직이 에너지 비용을 줄이고 프로세스 품질을 개선하며 글로벌 인증을 준비할 수 있도록 지원해요.

왜 그럴까요 에너지 모니터링 및 전력 품질 구현?

시설은 효율성과 규정 준수를 위해 에너지 모니터링과 전기 성능 제어가 필요해요.이 제품은 SENTRON 측정 장치와 SENTRON 파워 매니저 소프트웨어를 배포하여 ISO 50001과 ISO 9001을 지원하는 에너지 모니터링 및 관리 시스템을 가능하게 해요.Power Quality 감사는 고조파와 장애를 평가해서 신뢰성을 높이고 IEEE 519 제한에 맞는 시정 조치를 정의해요.

PAC, 파워센터 탑재 센트론 파워 매니저

이점

  • 에너지 모니터링과 성능 제어를 강화해요.SENTRON 측정 장치를 사용하여 구조화된 에너지 모니터링을 배포하여 기준을 설정하고, 에너지 성능 지표를 추적하고, 측정 가능한 에너지 효율과 수요 관리 조치를 통해 ISO 50001 구현을 지원해요.
  • 전력 품질과 전기적 성능을 향상시켜요.전력 품질 감사를 실시하여 고조파, 전압 불균형, 수요 문제를 평가하고, 신뢰성을 높이고 IEEE 519 제한을 준수하기 위한 완화 조치와 개선 솔루션을 정의해요.
  • 통합 관리 시스템 준비 상태.지속적인 규정 준수와 지속적인 개선을 지원하기 위해 문서화, 모니터링 프로세스 및 내부 감사 준비를 포함하여 구조화된 ISO 50001 및 ISO 9001 조정 관리 프레임워크를 수립해요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

추가 정보 및 리소스