Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Tank level monitoring 구동됩니다. PowTechnology

PowTechnology는 35년 넘게 지능형 자동화 전문가이자 Siemens 측정 인텔리전스 솔루션 파트너예요.우리는 고객들이 센서와 기계의 데이터를 클라우드로 활용하여 신뢰성, 성능, 지속 가능성을 개선하도록 도와왔어요.센서 및 계측기로 구성된 Siemens Measurement Intelligence의 포트폴리오는 PowTechnology '바로 사용할 수 있는' 게이트웨이와 완벽하게 통합되어 사용자들이 데이터를 빠르고 쉽게, 비용 효율적으로 수집하고 전체적인 고객별 솔루션을 용이하게 할 수 있게 해줘요.PoW 기술은 OT와 IT를 통합해요.

왜 그럴까요 원격 탱크 수위 모니터링?

원격 탱크 모니터링은 실시간 인사이트와 스마트한 물류를 통해 분배 비용을 줄이고 유출과 과다 유출을 방지해요.지멘스 레벨 센서와 PoW테크놀로지 메트론 게이트웨이를 사용하면 현장에 전원이 공급되지 않아도 안정적이고 빠르게 배포할 수 있어요.화학 물질, 연료, 식료품, 폐기물 등에 적합하며 배송 마일을 30% 이상 절약한 것으로 입증되었습니다.

웹 포털이 있는 레벨 센서 데이터 흐름도

이점

  • 물류 비용 절감
  • 과다 유출이 적어 환경에 미치는 영향 줄어요
  • 연료 사용량 감소로 이어지는 CO2 배출량 감소
  • 고객 서비스 개선
  • 런아웃과 패닉이 줄어들어요.더 나은 계획 및 구매

주요 기능