Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud 구동됩니다. PowTechnology

PowTechnology는 35년 넘게 지능형 자동화 전문가이자 Siemens 측정 인텔리전스 솔루션 파트너예요.우리는 고객들이 센서와 기계의 데이터를 클라우드로 활용하여 신뢰성, 성능, 지속 가능성을 개선하도록 도와왔어요.센서 및 계측기로 구성된 Siemens Measurement Intelligence의 포트폴리오는 PowTechnology '바로 사용할 수 있는' 게이트웨이와 완벽하게 통합되어 사용자들이 데이터를 빠르고 쉽게, 비용 효율적으로 수집하고 전체적인 고객별 솔루션을 용이하게 할 수 있게 해줘요.PoW 기술은 OT와 IT를 통합해요.

왜 그럴까요 IIoT 게이트웨이는 더 스마트한 운영을 위한 첫 단계죠.?

센서와 기계 데이터를 클라우드로 가져오는 데에는 대부분의 기업에서 감추어진 비용이 들어요. 엔지니어링 시간, 자원, 인프라 같은 것은 정당화하지 못하죠.POW기술이 그런 장벽들을 제거해요.Siemens Measurement Intelligence 솔루션 파트너인 그들의 IIoT 게이트웨이는 MI 센서 및 계측 포트폴리오와 원활하게 통합돼요. 35년 동안 센싱 전문 지식을 쌓아 첫 번째 디바이스부터 풀 스테이트까지 전 세계에 10만 건 이상 배포됐어요.

IT와 OT를 연결하는 스마트 제조를 위한 IIoT예요

이점

  • 에너지 낭비를 줄이고 운영 비용을 줄이는 것은 프로세스 전반에서 실제로 무슨 일이 일어나는지 아는 것에서 시작해요.실시간 데이터가 반응형 추측 작업을 대체해요. 전환하는 데 추가 엔지니어링 인력이나 자본 투자가 필요 없어요.
  • 구성 가능한 경고를 통한 지속적인 모니터링은 프로세스 문제가 실패로 확대되기 전에 플래그를 지정해요.유지보수팀이 정해진 일정이 아닌 실제 상황에 대응하여 계획되지 않은 다운타임과 불필요한 서비스 비용을 모두 줄여줘요.
  • 자동 센서 데이터가 시간이 많이 걸리는 수동 라운드를 대체해요.시스템이 정확하고 지속적인 프로세스 데이터를 제공하는 동안 직원들은 클립보드 워크와 지연된 보고에서 해방되어 더 중요한 작업에 집중할 수 있어요.
  • 레벨, 흐름 및 중요 프로세스 임계값을 지속적으로 모니터링하여 운영을 규제 한도 내로 유지합니다.시기적절한 경보를 통해 환경 또는 규정 준수 사고가 발생하기 전에 개입할 수 있어요.
  • 연결된 단일 자산으로 시작하여 운영 속도에 맞춰 전사적 배포로 확장하세요.PowTechnology의 솔루션은 이미 있는 것을 재구축하지 않고도 성장해요. 운영 확장에 따라 센서, 기계, 클라우드 통합을 추가하죠.

주요 기능

Case Study

금속 울타리 위의 태양 전지판

100개 이상의 농장 슬러리 탱크에서 런아웃 현상 제거됐어요

AWSM 파밍은 100개 이상의 슬러리 탱크를 관리해요.수동 지연으로 인해 런아웃, 과충전, 오염 위험이 생겼어요.태양광 IIoT 모니터링으로 세 가지 문제가 모두 해결됐어요.이제 데이터가 60대 탱커 선단을 라우팅해요.

자주 묻는 질문