Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

AI Mapping & Indoor Location 구동됩니다. Pointr

Pointr은 실내 위치 기술 분야의 글로벌 기술 리더예요. 전 세계 20개 이상의 국가, 3,000개 이상의 장소에서 서비스를 제공하고 2억 5천만 데이터 포인트를 처리해요.Pointr은 규모에 맞게 사람과 건물을 연결하는 안정적이고 직관적인 위치 경험을 제공해요.Deep Location® 플랫폼을 통해 기업은 몰입도 높은 위치 경험을 만들고 물리적 공간에서의 운영을 개선할 수 있어요.포인터의 정보 보안은 ISO 27001, ISO 27017 인증을 받았고 시스코, 마이크로소프트, 지멘스, 익스트림 네트웍스, CBRE, ISS, DHS 및 기타 여러 업체의 승인을 받았어요.