Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Planar Motor System 구동됩니다. Planar Motor

We assist customers in their digital transformation by providing flexible and maintenance-free transport systems. These systems offer precision in six degrees of freedom, and are totally modular, enabling scalability and flexibility. The modular design and software defined routing allows more of a machine’s function to be defined digitally than with any other motion technology, speeding up changeovers and making scaling up or repurposing lines more practical.

왜 그럴까요 스마트 제조를 위한 유연한 제품 운송 기계?

Planar Motor 시스템은 고급 자동화와 기계 내부 및 기계 간의 정밀한 핸들링을 위해 설계되었어요.빠르고 유연하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 모션 제어 솔루션을 찾는 제조 회사, OEM, 통합업체에 서비스를 제공해요.시스템은 소형화, 프로세스 적응성, 모듈성에 대한 새로운 표준을 세웠어요. 고객들이 하나의 기계로 처리량을 최적화하고, 다운타임을 최소화하고, 다양한 제품을 생산할 수 있게 해줘요.

이점

  • 매우 혁신적인 제조 솔루션: Planar Motor를 사용하면 혁신적인 애플리케이션을 위한 타의 추종을 불허하는 다용성을 갖춘 기계가 현실이 됩니다.각 개별 제품을 완전히 독립적으로 제어하고 완벽한 추적 기능을 통해 필요한 경우 제품을 프로세스 흐름 안팎으로 돌리세요.
  • 시장 출시 시간 단축: 평면 모터 시스템은 배포가 빠르고 시운전이 쉬워요.적응성 덕분에 소량 생산이든 대량 생산이든, 개별 제품을 사용자 정의하든, 여러 변형을 처리하든 관계없이 생산을 빠르게 늘릴 수 있어요.
  • 램프업을 가속화하고 손쉽게 확장하세요: 생산 요구 사항이 바뀌면 XBot을 추가하거나 제거하세요.모듈식 레이아웃으로 유연성을 유지하세요. 기계 모듈을 재정렬하고, 플라이웨이를 쉽게 연결하고, 시스템을 끝없이 확장하세요.
  • 성능 향상 및 유지 보수 개선: 한 머신에서 여러 제품을 가동하면 가동률이 높아지고 투자가 줄어들어요.Planar Motor Systems는 마찰이 없고 역동적으로 작동해요.유지보수가 필요 없고 쉽게 접근할 수 있는 생산 공정이 가능해요.

주요 기능

Case Study

SIMATIC S7-1500

지멘스 SIMATIC 자동화 시스템 및 소프트웨어

3-시리즈와 4-시리즈 플래너 모터 시스템은 TIA Portal하고 SIMATIC 에코시스템에 완벽하게 통합돼요.

실제 적용 사례

Select...
엑스봇 온 플라이웨이

제약 및 생명과학

Planar Motor 시스템을 사용하면 제품 추적성이 향상되고 기계가 단순화되어 전환 시간이 단축되고 유지 보수가 줄어듭니다.위생 제품 변형은 타의 추종을 불허하는 청결도를 제공하여 Planar Motor를 멸균 환경을 위한 최고의 운송 시스템이에요.