Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

신호 무결성의 중요성

신호 무결성은 고속 디지털 신호의 스위칭 동작에 대한 아날로그 분석이에요.신호가 “고속”인지, 신호 무결성 목적으로 고려되어야 하는지를 결정하는 것은 데이터 속도가 아니라 출력 드라이버의 엣지 레이트예요.신호의 전기적 길이 (지연) 가 드라이버 상승 시간의 1/4을 초과하면 임피던스를 세심하게 관리하지 않으면 신호가 반사하고 울리는 문제가 생기기 쉬워요.신호 무결성이 중요한 임계값이에요.신호 무결성은 데이터 속도가 아니라 엣지 레이트에 관한 것이기 때문에 데이터 속도가 낮은 신호는 링잉과 반사에 여전히 문제가 있을 수 있어요.

그런 배경에서 신호 데이터 속도는 계속 극적으로 증가하고 있고 에지 속도는 이에 뒤쳐지지 않기 때문에 낮아지고 있어요.한편 인쇄 회로 기판 (PCB) 은 점점 작아지지 않아 신호 무결성 문제가 만연해지고 있어요. 250ps는 현대 기기의 일반적인 출력 에지 속도예요. 이 시점에서 신호 무결성 목적으로 0.375인치보다 긴 트레이스를 고려해야 해요.신호 무결성을 고려해야 할 필요성은 현대 설계에 만연해 있어요.

설계자의 작업을 관리하기 쉽게 하기 위해 많은 컴포넌트 인터페이스는 신호 연결 방법과 전기적 특성을 정의하는 표준을 기반으로 해요.DDR 메모리하고 이더넷 같은 직렬 링크 프로토콜이 좋은 예예요.신호 트레이스가 이러한 사양을 준수하고 구성 요소가 사양을 충족하거나 초과하면 인터페이스가 해야 돼요 일해요.그렇긴 하지만, 많은 인터페이스 표준은 임피던스, 손실, 크로스토크, 스큐, 아이 오프닝 같은 전기적 특성을 지정하는데, 예측하려면 상세한 모델링과 시뮬레이션이 필요해요.HyperLynx SI는 이런 문제들에 대한 이상적인 해결책이에요.

하이퍼링크스 신호 무결성 애플리케이션

HyperLynx는 신호 무결성 분석을 단순화하고 자동화하는 포괄적인 신호 무결성 도구 세트를 제공해요.이렇게 하면 시스템 설계자가 정교한 분석에 더 쉽게 접근할 수 있고, 결과적으로 설계 프로세스를 간소화하고 전담 SI 전문가의 작업량을 줄일 수 있어요.

Select...

DDR 인터페이스 분석

HyperLynx는 DDR3-5 및 LPDDR3-5 메모리에 대한 완전한 인터페이스 레벨 분석을 제공하여 신호 품질과 그룹 간 타이밍 요구 사항을 시뮬레이션하고 분석해요.솔리드 스테이트 기술 협회 (JEDEC) 표준의 각 버전을 이해하면 그에 따라 분석 흐름과 분석 지표가 바뀌어요.HyperLynx는 분석의 일부로 컨트롤러별 신호 무결성과 타이밍 동작을 모델링해요.

DDRx 설계 시뮬레이션은 DDR4 PCB 시뮬레이션을 보여줘요.

점진적 검증

HyperLynx의 독특한 점진적 검증 방법론을 사용하면 적은 노력으로 문제를 더 빨리 찾을 수 있으므로 귀중한 SI 전문가를 최대한 활용할 수 있어요.규정 준수 분석을 통해 공급업체 시뮬레이션 모델 없이 분석을 수행할 수 있는 방법을 알아보고 설계의 모든 직렬 채널을 분석할 수 있게 해주는 자동 포스트 레이아웃 채널 모델 추출을 살펴보세요.

HyperLynx 프로그레시브 검증 신호 무결성 분석 요약해

통합 스택업 에디터

하이퍼링크스 신호 무결성 분석을 위한 일반 PCB 신호 무결성 스택업 에디터

PCB 스택업을 올바르게 모델링하는 것이 정확한 시뮬레이션 결과의 기초예요.모든 스택업이 똑같이 만들어지는 것은 아니에요. 실제 PCB와 일치하도록 시뮬레이션 결과를 얻으려면 보드 제작에 사용되는 정확한 재료, 특성 및 치수를 지정해야 해요.레이아웃 디자이너로부터 받은 PCB 데이터베이스에서는 보통 이 정보가 정확하지 않아요. 그리고 보드를 제작할 특정 제작자를 선택하면 바뀌는 경우가 많아요.

HyperLynx 스택업 편집기를 사용하면 디자이너가 스택업 데이터를 관리하여 빌드될 때 보드를 반영하도록 할 수 있어요.각 레이어의 속성을 독립적으로 보고 편집할 수 있고, 제조 결과에 따라 트레이스 표면 거칠기와 트레이스 지오메트리의 변경을 지정할 수 있어요.HyperLynx 스택 업 편집기는 Z-Zero Z-Planner에서 직접 적층 데이터를 가져올 수 있어요. 그러면 설계자가 대규모 재료 데이터베이스에서 재료를 선택하고 다양한 보드 조립 방식의 효과를 모델링할 수 있어요.

제품들

신호 무결성 분석

하이퍼링크스 SI에 대해 자주 묻는 질문