Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls 구동됩니다. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc.는 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 미국의 다국적 사이버 보안 회사예요.이 회사는 150개 이상의 국가에서 7만 개 이상의 조직에 서비스를 제공해요. 포춘지 선정 100대 기업 중 85개를 포함해서요.Palo Alto Networks는 네트워크 보안, 클라우드 보안, 엔드포인트 보호, 보안 운영 센터 (SOC) 솔루션을 통합하는 포괄적인 사이버 보안 플랫폼을 제공해요.Palo Alto Networks는 AI 기반 위협 인텔리전스, 자동화, Zero Trust 아키텍처를 활용하여 조직이 전반적인 보안 태세를 강화하고, 위협 탐지 및 대응을 강화하고, 디지털 혁신을 안전하게 추진할 수 있도록 지원해요.

왜 그럴까요 AI와 IT/OT용 Zero Trust로 더 스마트한 OT 보안이에요?

팔로알토 네트웍스의 차세대 방화벽 (NGFW) 은 제조, 운송, 에너지 같은 산업 및 중요 인프라 부문의 IT 및 OT 리더들의 특정한 요구를 충족하도록 구축됐어요.이러한 환경이 점점 더 융합됨에 따라 조직은 IT 자산과 운영 기술을 모두 포함하는 복잡한 하이브리드 시스템을 보호해야 하는 과제에 직면해 있어요.저희 NGFW 솔루션은 ISA나 IEC 62443 같은 업계 표준을 지원하면서 모든 네트워크 계층에 Zero Trust 원칙을 적용해서 이 문제를 해결해요.플랫폼은 네트워크 트래픽, 사용자 행동, 애플리케이션 흐름에 대한 심층적인 가시성을 제공하여 세분화된 OT 환경에서도 세분화된 제어와 자동화된 위협 방지를 가능하게 해요.고객들은 사이버 위험 감소, 투명성 향상, 간소화된 규정 준수 경로의 혜택을 누려요.미래에 대비한 이 AI 기반 보안 토대는 대규모 보안 디지털 혁신을 가능하게 해요.

팔로 알토 네트웍스의 OT 보안 접근법

이점

  • AI 기반 NGFW를 사용하면 IT와 OT 전반에 걸쳐 실시간 위협 탐지, 자동 대응, 심층 가시성이 가능해요.위험을 줄이고 Zero Trust를 지원하며 산업 및 중요 환경에서 안전하고 탄력적인 운영을 보장해요.
  • 이 솔루션은 글로벌 IT/OT 네트워크에서 원활하게 확장되고 ISA/IEC 62443과 연동돼요.클라우드와 온프레미스의 보안 정책을 통합하고, 규정 준수를 간소화하고, 중앙 집중식 지능형 제어를 통해 장기적인 디지털 전환을 지원해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

R&D와 지적 재산권 보호

글로벌 R&D 팀이 하이브리드 네트워크를 통해 협업하며 민감한 데이터를 공유해요.NGFW는 세분화된 액세스 제어와 완전한 애플리케이션 가시성을 제공해요. 위협을 실시간으로 탐지 및 차단하고 데이터 이동을 모니터링해요.IP 보호, 공급업체 협업 보호, 완전한 트래픽 투명성 보장.