NX X Manufacturing CAM Advanced는 CAM 표준 제품을 기반으로 만들어졌고, 다른 기능들 중에서도 고급 3축 및 2.5축 밀링, 선삭 및 기계 내 프로빙 기능을 통합했어요.CAM 워크플로는 몰드나 다이와 같은 복잡한 자유형 부품의 준비와 프로그래밍을 단순화해요.강력한 툴패스 기술로 절삭 시간을 최대 60% 줄이면서 뛰어난 표면 마감으로 가공할 수 있어요.
주요 특징들
3축 밀링: 고급 수치 제어 (NC) 프로그래밍 도구 전체 세트를 사용하여 자유형 기능을 갖춘 고품질 부품을 제조하세요.3D 어댑티브 황삭으로 가공 시간을 절반으로 줄일 수 있어요.자동 레스트 밀링으로 다단계 황삭이 가능해 처리량이 높아져요.절단 영역 제어 방법을 사용하면 가공 전략을 정밀하게 제어할 수 있어요.부품 기하학의 자연스러운 모양을 따르는 부드러운 마감 전략으로 고품질 표면 마감을 달성하세요.
데이터 관리: CAM 데이터 관리에 액세스할 수 있고 제조 파일의 체크인과 체크아웃과 수정 관리를 포함한 클라우드 파일 관리를 활성화해요.설계 부품과 CAM 설정 간의 종속성을 식별하는 데 도움이 되고 통합된 토론 스레드와 작업 할당은 디자이너와 제조업체 간의 부서 간 협업을 지원하는 기능을 살펴보세요.
2.5축 밀링: 각형 부품의 빠른 프로그래밍을 가능하게 하는 볼륨 기반 밀링이 있는 기계이고 형상 기반 가공은 프로그래밍을 자동화해요.고속 가공 전략은 가공 시간을 최대 60% 까지 줄일 수 있고 여러 부품 프로그래밍은 생산성을 높여줘요.
터닝: 포괄적인 선삭 기능을 사용하여 단일 및 이중 스핀들로 선반 기계의 원통형 부품을 효과적으로 가공하세요.황삭 전략에는 페이스, 턴, 백 턴, 보어 및 언더컷 작업이 포함되고 정삭 기술에는 멀티 패스 전략과 페이싱이 포함돼요.홀 가공에는 스폿, 드릴, 펙, 칩, 림, 탭 가공이 포함돼요. 유연한 트래킹 포인트 제어와 외경 및 내경에 대한 스레딩을 제공하는 홈 가공이 포함돼요.
온머신 프로빙: 프로빙 경로를 생성하고 시각화해요.밀링과 터닝을 위한 기계 내 프로빙 사이클을 만드세요.통합된 포스트프로세서에 출력 NC 코드를 사용하세요.부품, 프로브, 공작 기계의 디지털 트윈을 사용하여 프로세스를 시뮬레이션해요.공정 변화를 감지하여 가공 매개변수를 조정해요.
시뮬레이션, 후처리 및 상점 문서화: 툴패스 애니메이션과 포스트 프로세서를 사용하여 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 G 코드를 생성하세요.포스트 허브는 1,000개 이상의 포스트프로세서가 있는 클라우드 기반 라이브러리이고 포스트 컨피규레이터를 사용하면 새로운 포스트프로세서를 수정하거나 생성할 수 있어요. 공작 기계 제작자와 작업 지침 도구는 운동학 모델을 만들고 관련 작업 지침을 개발해요.
제조 지표는 내부 테스트 가공 또는 내부 비교 연구를 기반으로 해요.
NX X 제조의 이점:
- 특정 제조 요구 사항에 맞게 조정된 고급 CAM 도구를 사용하여 자유형 부품을 프로그래밍할 수 있어요.
- 클라우드 기술로 초기 비용을 줄이고 배포를 간소화하세요.
- 업계 최고의 CNC 프로그래밍 기능으로 생산성을 높여요
- 클라우드 기반 솔루션을 사용하여 이해 관계자들 간의 협업을 개선하세요
- 가치 기반 라이선싱으로 솔루션의 기능을 확장하세요
커스터마이징 가능한 솔루션
NX X Manufacturing Value Based Licensing으로 기능을 확장해서 다음을 포함한 솔루션을 구성하고 사용자 정의하세요.
- 특수 가공 기능들
- G 코드 구동 시뮬레이션
- 현대식 후처리 솔루션
- AI 지원 CAM 프로그래밍