NX X Manufacturing 프리미엄은 어드밴스드 제품을 기반으로 하는 가장 포괄적인 패키지예요.3축 밀링과 2.5축 밀링, 선삭 및 기계 내 프로빙 기능과 함께 5축 밀링과 회전 가공을 동시에 통합해요.
주요 특징들
5축 밀링: 최신 공구 경로 전략을 사용하면 작업을 정밀하게 제어할 수 있어 한 번의 설정으로 다축 컴퓨터 수치 제어 (CNC) 기계에서 복잡한 부품을 효율적이고 안전하게 가공할 수 있어요.5축 고속 어댑티브 황삭을 활용하면 가공 시간을 크게 줄여 전반적인 효율성을 높여요.공작물의 정밀도를 보장하는 가이드 커브 마감을 사용하여 우수한 표면 마감을 달성하세요.스와프 절삭을 활용하여 전체 플루트 길이를 활용하여 재료 제거와 공구 수명을 모두 최적화하세요.튜브 밀링 기술을 적용하여 속이 비어 있고 좁은 형상을 정밀하게 가공하세요.리드 각도, 회전축 위치, 속도 등 공구 경로 특성을 시각화하여 프로세스 전반에 걸쳐 향상된 제어와 정확도를 유지하세요.
데이터 관리: CAM 데이터 관리에 액세스할 수 있고 제조 파일의 체크인과 체크아웃과 수정 관리를 포함한 클라우드 파일 관리를 활성화해요.설계 부품과 CAM 설정 간의 종속성을 식별하는 데 도움이 되고 통합된 토론 스레드와 작업 할당은 디자이너와 제조업체 간의 부서 간 협업을 지원하는 기능을 살펴보세요.
로터리 머시닝: 최소의 입력으로 4축 밀링 작업을 최적화하고 가공 공정을 간소화해 효율성을 높여요.고급 제어를 구현해 공구 접점 이동과 점 밀도를 정밀하게 관리해 가공 결과를 개선해요.미가공 재료가 효과적으로 가공되도록 레스트 밀링을 자동화하세요.
3축 밀링: 3D 어댑티브 황삭을 사용하여 CNC 머시닝을 가속화하고 전체 사이클 시간을 줄여 주세요.레스트 밀링을 자동화하여 다단계 황삭을 지원해 절삭되지 않은 재료가 남지 않도록 해요.고급 방법을 사용하여 절단 영역을 정밀하게 제어하여 가공 전략의 정확도를 높여요.고품질 표면 마감을 위해 부드러운 마감 전략을 사용하세요.
2.5축 밀링: 각형 부품의 빠른 프로그래밍을 가능하게 하는 볼륨 기반 밀링이 있는 기계이고 형상 기반 가공은 프로그래밍을 자동화해요.고속 가공 전략은 가공 시간을 최대 60% 까지 줄일 수 있고 여러 부품 프로그래밍은 생산성을 높여줘요.
터닝: 포괄적인 선삭 기능을 사용하여 단일 및 이중 스핀들로 선반 기계의 원통형 부품을 효과적으로 가공해요.황삭 전략에는 페이스, 턴, 백 턴, 보어 및 언더컷 작업이 포함되고 정삭 기술에는 멀티 패스 전략과 페이싱이 포함돼요.홀 가공에는 스팟, 드릴, 펙, 칩, 림, 탭 가공이 포함되고, 그루빙 가공은 유연한 트래킹 포인트 제어와 외경 및 내경의 나사 가공이 포함돼요.
온머신 프로빙: 기계 내 프로빙으로 프로빙 경로를 생성 및 시각화하고 밀링과 선삭 작업 모두에서 효율적인 프로빙 사이클을 만드세요.통합된 포스트프로세서를 사용하여 수치 제어 (NC) 코드를 매끄럽게 출력하고 부품, 프로브, 공작 기계의 디지털 트윈을 사용하여 전체 프로세스를 시뮬레이션하세요.공정 변화를 실시간으로 감지하여 최적의 결과를 위해 가공 매개변수를 조정해요.
통합 캐드 도구: NX CAM은 모델링, 편집, 조립을 위한 업계 최고의 CAD 기능을 제공하여 CNC 프로그래밍 속도를 높여줘요.통합 변환기를 사용하여 IGES, DXF, STEP, STL, JT 등 모든 표준 데이터 형식을 읽을 수 있어요.
제조 지표는 내부 테스트 가공 또는 내부 비교 연구를 기반으로 해요.

NX X 제조의 이점:
- 특정한 제조 요구에 맞춘 고급 CAD/CAM 도구를 사용하는 프로그램이에요.
- 클라우드 기술로 초기 비용을 줄이고 배포를 간소화하세요.
- 업계 최고의 CNC 프로그래밍 기능으로 생산성을 높여요
- 클라우드 기반 솔루션을 사용하여 이해 관계자들 간의 협업을 개선하세요.
- 가치 기반 라이선싱으로 솔루션의 기능을 확장하세요.
커스터마이징 가능한 솔루션
NX X Manufacturing Value Based Licensing으로 기능을 확장해서 다음을 포함한 솔루션을 구성하고 사용자 정의하세요.
- 고급 모델링 도구들
- 특수 가공 기능들
- G 코드 구동 시뮬레이션
- 현대식 후처리 솔루션