Assembly Line Planner X를 고부가가치 애드온으로 사용하여 NX X 제조 솔루션을 확장하여 역량을 강화하면 프로젝트의 고유한 요구 사항에 맞게 NX X 제조 솔루션을 사용자 지정할 수 있습니다.
Assembly Line Planner X를 사용하면 여러분과 같은 제조업체가 더 스마트하고 빠르게 협업하여 계획을 세울 수 있습니다.높은 수준의 라인 설계부터 상세한 스테이션 계획에 이르기까지 제품 흐름을 시각화하고 워크로드의 균형을 조정하며 자원 사용을 최적화하는 강력한 도구를 제공합니다.스폿 용접, 용접 스터드, 리벳, 고정 및 밀봉을 위한 연속 조인트 등과 같이 어셈블리를 만드는 데 사용되는 다양한 기술과 제조 기능에 중점을 두고 복잡한 생산 라인을 계획하십시오.
통합 보고, 실시간 협업 및 원활한 Teamcenter 연결을 통해 조립 라인의 완전한 디지털 트윈을 제공합니다.
주요 특징
라인 계획
계획 프로세스는 최신 PERT 뷰어에서 부품을 스테이션에 분배하고 스테이션 간 흐름을 정의하는 라인 계획 보기에서 시작됩니다.부품 분포를 더 잘 이해할 수 있도록 각 부품 및 어셈블리의 지정 상태가 그래픽 뷰어에 직접 지정 표시기와 함께 표시되어 해당 상태를 기준으로 부품을 식별할 수 있습니다.그런 다음 이 작업의 결과로 조립 라인에 축적된 제품을 시각적으로 표시할 수 있습니다.
리소스 계획.
플랜트 레이아웃 작업 시 리소스 계획 보기로 전환하여 필요한 모든 레이아웃 기능에 액세스하는 동시에 내장된 Teamcenter 소프트웨어 분류를 활용하여 표준 리소스에 액세스할 수 있습니다.리소스 계획에서는 제품이 일시적으로 혼합되는 동안 플랜트 자체에 초점을 맞춥니다.이 뷰는 커넥터와 같은 유틸리티를 활용하여 플랜트 내에 구성 요소를 빠르고 쉽게 배치하여 대략적인 레이아웃 또는 정확한 측정이 포함된 세부 레이아웃을 정의하는 다양한 방법을 제공합니다.
스테이션 디테일링
스테이션 디테일링 뷰는 어셈블리 스테이션 내부의 프로세스 디테일링을 안내합니다.이 뷰에는 장비, 부품 및 하위 어셈블리, 어셈블리 시퀀스의 해당 단계에 필요한 제조 프로세스를 비롯한 스테이션의 내용만 표시됩니다.부품과 하위 어셈블리는 각 스테이션의 원하는 고정구에 자동으로 배치됩니다.고급 기능 검색을 사용하면 작업해야 할 기능을 식별하고 사용자 지정 작업에서 적절하게 배포할 수 있습니다.그런 다음 해당 기능이 나타내는 프로세스를 기반으로 이러한 기능을 분류하고 조정할 수 있습니다.

NX X 제조 고부가가치 애드온
시간이 지남에 따라 제조 계획 요구 사항이 증가함에 따라 소프트웨어 기능을 쉽게 확장할 수 있는 고부가가치 애드온으로 NX X 제조 솔루션을 강화하십시오.
Assembly Line Planner X 고부가가치 애드온을 사용하려면 NX X 매뉴팩처링 에센셜 라이선스가 필요합니다.
다음을 비롯한 기타 고부가가치 애드온을 사용하여 NX X 제조 솔루션의 기능을 확장하십시오.
- 라인 디자이너 X
- NX X 오픈 툴킷