Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Roaming Hub & Interconnect 구동됩니다. Numocity Technologies

누모시티는 EV 충전 및 에너지 관리 분야의 리더로서 충전 지점 사업자 (CPO), 차량 사업자, EV 소유자를 위한 고급 충전 소프트웨어 솔루션을 제공해요.저희 제품에는 강력한 충전 지점 관리 시스템 (CPMS), 스마트 충전 기능 및 에너지 관리, 원활한 네트워크 간 충전을 가능하게 하는 로밍 허브와 인터커넥트가 포함돼요.20개 이상의 국가에서 운영되는 Numocity는 인도 공용 충전기의 상당 부분에 전력을 공급하고 주요 차량 OEM의 로밍 플랫폼을 지원해요.<br/><br/>ISO 27001:2022 인증, 누모시티는 혁신적이고 확장 가능한 솔루션으로 지속 가능한 모빌리티를 촉진하는 동시에 데이터 보안을 보장하며 지속 가능한 개발 목표 7 (저렴하고 깨끗한 에너지) 에 기여해요.

왜 그럴까요 누모허브?

누모허브는 누모시티의 로밍 허브이자 인터커넥션 솔루션으로 광범위한 EV 충전 네트워크에 원활하게 접속할 수 있게 해줘요.NumoHub는 단일 플랫폼에서 여러 충전 지점 사업자 (CPO) 와 전기 이동성 서비스 제공업체 (EMSP) 를 연결하여 EV 운전자가 단일 인터페이스를 사용하여 다양한 네트워크에서 충전할 수 있도록 해요.이렇게 하면 여러 개의 앱이나 계정이 필요하지 않아 사용자 경험이 개선되고 충전 접근성이 확장돼요.또한 NumoHub는 실시간 데이터 교환, 결제 상호 운용성을 지원하고 다양한 충전 인프라 및 플랫폼과의 원활한 통합을 보장해요.

이점

  • 원활한 네트워크 통합으로 더 넓은 충전 액세스 가능
  • 간소화된 결제 및 데이터 상호 운용성

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건