Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

NavVis IVION 구동됩니다. Navvis

더 나은 현실을 만들어보세요 — 살고 싶은 세상에 디지털 기반을 제공하는 현실 캡처 기술을 통해 물리적 세계와 디지털 세계의 격차를 해소하세요.우리는 건축 환경의 실사적 디지털 트윈을 캡처하려는 서비스 제공자와 기업에 빠르고 믿을 수 있는 공간 데이터를 공급해요.그리고 우리의 디지털 팩토리 솔루션은 조직의 운영성, 생산성, 민첩성, 수익성을 높여줘요.독일 뮌헨에 본사를 두고 미국, 영국, 중국에 지사를 두고 있는 NavVis는 측량, AEC, 제조 산업 전반에서 글로벌 고객에게 서비스를 제공해요.www.navvis.com에서 자세히 알아보세요.

왜 그럴까요 NavVis IVION - 빌딩의 디지털 트윈이에요?

NavVis IVION은 포인트 클라우드와 파노라마 이미지를 웹에서 액세스할 수 있는 지능형 공간으로 바꿔줘서 이해관계자들이 스캔 데이터를 온라인으로 효율적으로 처리, 등록, 게시 및 전달할 수 있게 해줘요.사용자들은 직관적인 건물 시각화를 통해 검사, 계획 및 측정할 수 있고, 원격 액세스를 제공하여 팀과 고객의 협업을 향상시켜 시간도 절약하고 출장비도 줄일 수 있어요.플랫폼은 관련 정보를 공간적으로 상황에 맞는 관심 영역에 저장하여 스캔에서 BIM으로 가는 워크플로를 최적화하고, 검증 효율성을 높이고, 지식 공유를 용이하게 해요.또한 팀이 디지털 건물이나 자산 복제본을 익힐 수 있도록 하여 고급 유지 관리 계획을 지원하고 2D 레이아웃 계획에서 3D 레이아웃 계획으로 원활하게 전환할 수 있게 해줘요.이 기능을 통해 전문가들은 고객에게 3D 스캔 데이터의 유용성을 확장하는 향상된 결과물을 제공할 수 있어요.NavVis IVION이 지멘스의 빌딩 X 360° 뷰어에 완전히 통합돼요.

내비비스 아이비온 코어

이점

  • 건물에 원격으로 액세스해서 여행 경비를 절약하세요
  • 모든 이해 관계자와 관련 정보를 공유하여 효율성을 향상시키세요.
  • 실시간 센서 데이터에 공간적 컨텍스트를 가져와서 조건을 빠르게 이해해요.
  • 스캔에서 BIM으로 가는 워크플로를 최적화하고 검증 효율성을 높여요
  • IFC 모델과 포인트 클라우드를 쉽게 비교하여 비용이 많이 드는 재작업 전에 문제를 식별할 수 있어요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기