Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Myriota FlexSense 구동됩니다. Myriota

미리오타는 산업용 사물 인터넷 (IoT) 연결 통합을 지원하고 글로벌 위성 네트워크를 통해 빠르고 확장 가능한 솔루션을 제공해요.그들의 가치 제안은 지상 기반 인프라 없이도, 심지어 가장 멀리 떨어져 있거나 접근하기 어려운 지역에서도 무제한 무선 연결 커버리지와 원활한 운영을 제공하는 데 있어요.미리오타는 배포와 통합을 단순화하는 초저전력, 보안, 비용 효율적인 장치를 갖춘 하드웨어를 제공해요.그들의 엔드-투-엔드 기술은 농업, 석유 및 가스, 광업, 유틸리티, 환경 모니터링 같은 산업에 힘을 실어줘 운영 효율성과 데이터 기반 의사 결정을 새로운 수준으로 끌어올린대요.

왜 그럴까요 미리오타 플렉센스?

패스트 트랙 개발자 플랫폼인 Myriota FlexSense를 소개해요.현존하는 가장 유연하고 기능이 뛰어난 IoT 엣지 인에이블러는 상용 미리오타 울트라라이트™ 서비스를 활용해요.다양한 센서 유형과 호환되고 간단한 “그냥 작동하는” 실제 배포 테스트용으로 설계되었어요. IoT 고객 솔루션을 개발하고 더 빨리 시장에 출시할 수 있는 궁극의 발판이 돼줘요.

미리오타 플렉센스는 기성품 위성 IoT 연결 하드웨어를 찾는 고객에게 이상적인 솔루션이에요.멀티 센싱 유닛으로 IoT 솔루션 개발을 시작하거나 기존 IoT 제품 포트폴리오에 쉽게 통합될 수 있어요.Myriota UltraLite™ 네트워크 서비스에서 위성에 직접 연결하면 고객은 지상파 연결 없이도 주요 자원과 자산을 모니터링하고 감지할 수 있어 초저전력, 초저가 솔루션의 이점을 누릴 수 있어요.

미리오타 플렉센스 배포했대요

이점

  • 어디서든 작동하는 저렴한 위성 IoT 하드웨어에요.
  • 초저전력, AA 배터리 사용 시 최대 10년 수명
  • 테스트도 간편해서 IoT 솔루션 개발을 가속화할 수 있죠.
  • 내장 안테나가 미리오타 울트라라이트™ 연결 서비스에 직접 연결돼요.
  • 내구성 부문에서 수상 경력에 빛나는 IP67 등급 하드웨어

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기