Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

VoluTurn 구동됩니다. ModuleWorks

ModuleWorks에서 우리는 제조 효율성을 개선하기 위한 공구 경로 생성, 시뮬레이션, 최적화를 위한 고급 소프트웨어를 제공해요.우리의 지능형 툴패스는 사이클 시간을 줄이고 표면 품질을 향상시켜요. 실시간 시뮬레이션은 오류와 충돌을 방지해요.물리학 기반 최적화는 기계와 절삭 공구의 안전하고 효율적인 작동을 보장해요.이 솔루션들은 제조업체들이 가공 전략을 개선하고, 생산성을 높이고, 비용을 줄이고, 제품 품질을 향상시키는 데 도움이 돼요.

왜 그럴까요 문제 해결을 위해 설계된 과학 기반 선삭 공구 경로?

볼루턴은 CNC 선삭에서 가장 어려운 문제를 해결하도록 설계된 고성능 과학 기반 선삭 공구 경로를 제공해요. 특히 니켈 계열 초합금처럼 절삭하기 어려운 재료를 가공할 때 말이죠.신뢰성, 일관성, 속도를 요구하는 항공우주, 의료, 에너지 분야의 CNC 프로그래머, 엔지니어, 제조업체를 지원해요.
기존의 선삭 가공은 종종 고르지 않은 하중, 공구 노칭, 열 축적, 표면 마감 불량으로 이어져요.볼루턴은 작동 전반에 걸쳐 절삭 압력과 칩 부하를 지능적으로 관리하여 더 부드러운 동작과 결함 없는 경로를 보장하는 특허 받은 공구 경로로 이러한 문제를 해결해요.
볼루턴은 또한 ISO 표준 인서트와 Palindrome 같은 독특한 툴패스 전략을 지원해서 프로그래밍을 단순화하고 성능을 극대화해요.그 결과 사이클 타임 단축, 공구 수명 연장, 부품 품질 향상.고객 가치는 부품당 비용 절감, 기계 가동 시간 증가, 더 복잡한 선삭 작업에 대한 자신감으로 측정돼요.

툴패스

이점

  • 볼루턴은 사이클 시간을 줄이고, 공구 수명을 연장하고, 표면 마감을 향상시키는 더 매끄럽고 결함 없는 공구 경로를 제공해요. 특히 인코넬이나 티타늄처럼 기계 가공이 어려운 소재에서 말이죠.지능적인 절삭 전략으로 선삭 작업의 효율성과 신뢰성을 높여요.
  • 볼루턴은 ISO 인서트 형태와 최적화된 컷 시퀀스 지원을 포함하여 복잡한 선삭 전략을 자동화하여 프로그래밍을 단순화해요.사용자는 더 빠른 설정, 더 적은 오류, 일관된 결과를 얻을 수 있어요. 심지어 까다로운 부품에서도 말이죠.
  • VoluTurn은 전문가 수준의 선삭 전략을 자동화하여 경험이 적은 프로그래머도 고품질의 효율적인 툴패스를 쉽게 제작할 수 있도록 하여 기술 격차를 해소합니다. 부족 지식에 대한 의존도를 줄이고 공장 전반의 일관성을 개선해요.
  • 볼루턴은 절삭 압력과 부품 형상을 미리 고려하여 완벽한 시뮬레이션 지원 공구 경로를 생성하여 재작업을 없애줍니다.이렇게 하면 기계가 예기치 않게 발생하는 것을 방지하여 불량률, 지연, 비용이 많이 드는 막판 조정 작업을 줄일 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

주요 항공우주 엔진 제조업체

Ti-17 블리스크에서 VoluTurn을 사용해서 프로그래밍 시간을 절반으로 줄이고 인서트 사용량을 크게 줄였어요.공구 경로를 통해 재작업이 필요 없고 1차 가공 품질이 향상됐어요.Rene'88이나 Inco 718 같은 고인성 소재에서는 공구 경로 문제로 인서트가 하나도 파손된 적이 없어요.