왜 그럴까요 고효율 머시닝?
VoluMill은 CNC 가공에서 황삭 밀링 작업을 최적화하도록 설계된 고성능 툴패스 엔진이에요.사이클 시간을 줄이고 공구 수명을 연장하고 절삭 효율성을 개선해야 하는 항공우주, 자동차, 의료 및 일반 기계 가공 제조업체에 사용돼요.기존의 황삭 방법은 하중이 일정하지 않고, 열이 너무 많이 나고, 공구 마모가 심해요.VoluMill은 일정한 재료 제거율을 유지하는 물리 기반 공구 경로를 생성하여 이 문제를 해결해요. 이를 통해 더 빠른 이송 속도, 더 부드러운 동작, 더 안전한 절삭 조건이 가능해요.가치는 명확해요. 사이클 타임 최대 80% 단축, 공구 수명 500% 증가, 프로그래밍 시간 50% 단축.VoluMill을 사용하면 공장에서 더 빠르게 가공하고 더 오래 무인 상태로 운영하며 예측 가능하고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있어요.