Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

MDES Exporter 구동됩니다. ModuleWorks

ModuleWorks에서 우리는 제조 효율성을 개선하기 위한 공구 경로 생성, 시뮬레이션, 최적화를 위한 고급 소프트웨어를 제공해요.우리의 지능형 툴패스는 사이클 시간을 줄이고 표면 품질을 향상시켜요. 실시간 시뮬레이션은 오류와 충돌을 방지해요.물리학 기반 최적화는 기계와 절삭 공구의 안전하고 효율적인 작동을 보장해요.이 솔루션들은 제조업체들이 가공 전략을 개선하고, 생산성을 높이고, 비용을 줄이고, 제품 품질을 향상시키는 데 도움이 돼요.

왜 그럴까요 디지털 제조 워크플로를 위한 MDES 데이터를 자동화하세요.?

MDES 익스포터는 제조 데이터 교환 사양 MDES 호환 툴링, 부품, 고정장치 데이터를 지멘스 NX에서 직접 만드는 작업을 간소화하고 자동화해요.이 표준화된 데이터는 시뮬레이션, 충돌 방지 시스템 (CAS) 및 기타 디지털 제조 워크플로우에 원활하게 사용되어 수작업을 줄이고 정확성을 보장하며 디지털 스레드를 가속화할 수 있어요.

모드

이점

  • MDES Exporter는 툴링, 부품, 설비 데이터의 추출과 형식을 자동화하여 시간을 절약해요.제조 시스템 전체에서 일관성을 유지하면서 MDES 규격의 표준화된 출력을 보장하고 오류와 수동 재작업을 줄여 줘요.
  • 내보낸 데이터는 시뮬레이션, CAS 및 기타 디지털 워크플로우에 원활하게 통합되어 디지털 스레드를 가속화하고 엔드 투 엔드 프로덕션을 간소화해요.MDES Exporter는 무료 평가판을 제공하므로 표준화되고 자동화된 데이터 프로세스를 쉽게 채택할 수 있어요.
  • 사양은 ISO13399, DIN4000-190/DIN4003-190 같은 기존 표준과 호환되어 디지털 트윈과 스마트 제조를 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 기반을 제공해요.

주요 기능