Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

FeedControl 구동됩니다. ModuleWorks

ModuleWorks에서 우리는 제조 효율성을 개선하기 위한 공구 경로 생성, 시뮬레이션, 최적화를 위한 고급 소프트웨어를 제공해요.우리의 지능형 툴패스는 사이클 시간을 줄이고 표면 품질을 향상시켜요. 실시간 시뮬레이션은 오류와 충돌을 방지해요.물리학 기반 최적화는 기계와 절삭 공구의 안전하고 효율적인 작동을 보장해요.이 솔루션들은 제조업체들이 가공 전략을 개선하고, 생산성을 높이고, 비용을 줄이고, 제품 품질을 향상시키는 데 도움이 돼요.

왜 그럴까요 도구 수명, 속도, 일관성이 향상돼요. 클라우드는 필요 없어요.?

FeedControl™ 은 Siemens NX CAM 사용자가 과도한 사이클 타임, 열악한 공구 수명, 예측할 수 없는 가공 결과 등 CNC 프로그래밍의 일반적인 문제를 극복할 수 있도록 돕기 위해 존재해요.NX는 강력한 기능을 제공하지만 기존 도구 경로 내에서 재료 관여도의 변화를 자동으로 설명하지는 않아요.FeedControl은 NX에서 생성되는 모든 밀링 경로를 분석하고 더 안전하고 빠르며 일관된 가공을 위해 이송 속도를 동적으로 조정하는 물리 기반 엔진을 적용하여 이 문제를 해결해요.클라우드 연결이 필요 없고 디지털 스레드를 방해하지 않고 원활하게 통합돼요.NC 프로그래머와 제조 엔지니어를 위해 설계된 FeedControl은 기존 NX 워크플로우 내에서 성능을 향상시키고, 마모를 줄이고, 효율성을 극대화해요.

이점

  • FeedControl™ 은 실제 재료 투입량을 기반으로 NX CAM 공구 경로의 이송 속도를 자동으로 조정하여 공구 수명과 사이클 시간을 개선해요. 디지털 워크플로우를 변경하거나 클라우드 액세스 없이 더 안전하고 일관된 가공을 할 수 있어요.
  • FeedControl™ 은 사용하기 쉽고 클라우드에 연결할 필요 없이 로컬에서 실행되기 때문에 NX CAM 사용자는 IT 장애물 없이 빠르고 안전하게 도구 경로를 최적화하여 워크플로 연속성과 작업 현장 자율성을 유지할 수 있어요.
  • FeedControl™ 은 NX CAM 공구 경로의 갑작스러운 공구 부하 스파이크를 줄여 기계 가공의 예측성을 향상시켜 파손되는 공구를 줄이고 부품 품질을 더 안정적으로 하며 응력 없는 기계 작동을 원활히 해줘요.
  • FeedControl™ 은 NX CAM에서 복잡한 이송 속도 최적화를 자동화하여 가공 기술 격차를 줄이는 데 도움을 줘요. 경험이 적은 프로그래머도 최소한의 교육이나 수동 입력으로 전문가 수준의 결과를 낼 수 있게 해줘요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

항공우주 제조사는 임펠러 가공을 최적화해요.

한 글로벌 항공우주 제조업체가 티타늄 임펠러 가공을 최적화하기 위해 FeedControl을 사용했어요.결과는?
총 사이클 타임 20% 감소
허브 준정삭 90% 더 빨라졌어요
안정성이 향상되고 복잡한 5축 경로에서도 예측 가능한 결과가 나왔어요.