Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

와트블록™ 왜요?

WATTBLOC™ 유틸리티 스케일 솔라 솔루션은 개발자, EPC, 유틸리티 및 자산 소유자가 배치를 간소화하고 안정성을 개선하며 장기 소유를 최적화할 수 있도록 설계된 확장 가능한 전력 변환 플랫폼을 제공해요.

미국에서 조립되고 미국 전력망용으로 설계된 WATTBLOC은 표준화된 전원 블록, 모듈식 아키텍처, 유틸리티 규모의 전문 지식을 결합하여 단일 사이트 설치부터 기가와트 규모의 포트폴리오까지 다양한 프로젝트를 지원해요.

WATTBLOC™ Virtual Central Station 아키텍처와 WATTBLOC™ 500 스트링 인버터 기술을 특징으로 하는 이 플랫폼은 운영 위험을 줄이고, 서비스 가능성을 개선하고, 프로젝트 실행을 가속화하고, 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 플릿 표준화를 지원하는 데 도움이 돼요.

와트블록 VCS 유닛이 태양광 패널 농장 앞, 사막 한가운데 있는 시멘트 플랫폼 위에 있어요.

표준화된 파워 블록으로 스케일

엔지니어링을 간소화하고 프로젝트 실행을 가속화하며 단일 사이트 설치에서 기가와트 규모의 포트폴리오로의 성장을 지원하는 반복 가능한 유틸리티 규모의 태양광 아키텍처를 배포하세요.

모듈식 아키텍처를 통해 신뢰성 향상시키세요

자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 가용성을 높이고, 유지 보수를 단순화하고, 다운타임을 최소화하도록 설계된 모듈식 전력 변환 솔루션으로 운영 위험을 줄여 주세요.

장기 소유 및 성과 최적화하세요

미국에서 조립되고 차량 표준화, 운영 효율성 및 소유권을 위해 설계된 서비스 가능한 유틸리티 규모의 태양광 솔루션으로 장기 자산 가치를 지원해요.

주요 기능

가상 센트럴 스테이션 아키텍처

여러 스트링 인버터, 통합 AC 인프라, 중전압 변환, 유틸리티 상호 연결을 유틸리티 규모의 태양광 프로젝트를 위한 표준화된 파워 블록 아키텍처로 결합하세요.

WATTBLOC VCS 모듈식 배전 시스템이에요. 캐노피 아래 금속 프레임에 전기 장치 여러 개가 장착되어 있어요.

표준화된 파워 블록을 대규모로 배포하세요

플릿 성장과 프로젝트 표준화를 지원하도록 설계된 공통 아키텍처를 사용하여 약 1MW에서 5MW 이상의 반복 가능한 파워 블록 구성을 배포하세요.

태양광 패널, 전력 변환 장비, 근처 도시 지역과 연결되는 송전선을 갖춘 태양광 발전소예요.

유틸리티 규모의 스트링 인버터 기술 활용

유틸리티 규모의 태양광 애플리케이션을 위해 설계된 분산 아키텍처, 임베디드 리던던시, 모듈식 서비스 기능을 갖춘 WATTBLOC™ 500 스트링 인버터 기술을 활용하세요.

회색 금속 인클로저, 측면 패널, 마운팅 베이스 달린 Siemens WATTBLOC 500 유닛.

자주 묻는 질문

가능성 살펴보기