3상 로드 브레이크 스위칭
일체형 설계로 3상 로드 브레이크 스위칭을 수행해요.고압, 셀프 클리닝 접점이 신뢰성을 높여요.공장에서 조정한 스위치를 수동으로 또는 모터로 작동하세요.
벡터 시리즈 그룹 작동식 중전압 스위치는 25-38kV 애플리케이션에 안정적인 3상 오프로드 및 로드 브레이크 스위칭을 제공해요.이 스위치를 사용하면 전기 인프라에서 안정적으로 작동할 수 있어요.일관되고 내구성 있는 3상 전원 스위칭이 운영에 필수적이에요.벡터 시리즈는 일체형 설계와 고압 자동 세척 접점으로 안정적인 부하 차단 성능과 향상된 접점 내구성을 제공해요.공장 조정과 싱글 포인트 리프트 유선형 설정으로 수동 또는 전동으로 작동하여 시간을 절약할 수 있어요.
중전압 애플리케이션에서 25-38kV의 안정적인 부하 차단 성능을 달성하세요.안정적인 운영을 유지하고, 계통 장애를 최소화하고, 시스템 무결성을 강화하려면 효율적인 3상 전원 전환을 선택하세요.
저희 디자인은 마모를 줄여 스위치 작동 수명을 연장해요.지속적인 서비스를 위해 유지 보수 필요를 최소화하고 시스템 가동 시간을 최대화하세요.
싱글포인트 리프트 있는 공장 조정식 일체형 스위치를 쉽게 설치할 수 있어요.설정과 유지 관리 복잡성을 줄여요.유연한 제어를 위해 수동 또는 전동 작동을 선택하세요.
일체형 설계로 3상 로드 브레이크 스위칭을 수행해요.고압, 셀프 클리닝 접점이 신뢰성을 높여요.공장에서 조정한 스위치를 수동으로 또는 모터로 작동하세요.
다양한 장착을 위해 유리 섬유, 알루미늄 또는 강철 베이스를 선택하고 도자기나 폴리머 절연체를 선택하세요.후크스틱, 파이프 또는 전동 옵션으로 작동해요.볼트온 또는 플러그인 인터럽터와 어레스터 브래킷을 통합하세요.
다양한 애플리케이션에 25kV 또는 38kV의 정격 전압을 지원해요.900A 또는 1,200A의 연속 전류 관리 가능. 강력한 시스템 복원력과 보호를 위해 150kV 또는 200kV의 낙뢰 충격 (BIL) 을 견딜 수 있어요.