가장 혹독한 지하 조건에서 작동하도록 설계된 수중 개폐기는 물, 부식, 악천후에 노출된 환경에서도 안정적으로 작동해요.

all
완전히 잠수할 수 있는 건축물이죠.
밀폐된 스테인리스 스틸 탱크는 물 침투를 막고 수중 조건에서도 단열 무결성을 유지해요.
가장 혹독한 지하 조건에서 작동하도록 설계된 수중 개폐기는 물, 부식, 악천후에 노출된 환경에서도 안정적으로 작동해요.
완전 밀폐형 구조로 물에 잠긴 환경에서도 작동할 수 있어 악천후 시 정전 위험이 줄어들어요.
부식 방지 소재가 바닷물, 화학물질과 혹독한 지하 조건을 견뎌요.
가시성이 낮고 열악한 환경에서도 지속적인 작동과 자동화를 지원해요.
전압 등급 | 최대 38 킬로볼트 |
|---|---|
연속 전류 | 600 A |
인터럽트 레이팅 | 12.5 킬로와트짜리 |
구성 범위 | 3—4 웨이 및 멀티웨이 |
설치 | 지하/지하 |

밀폐된 스테인리스 스틸 탱크는 물 침투를 막고 수중 조건에서도 단열 무결성을 유지해요.

밀폐형 제어 부품과 모터 오퍼레이터는 지하 네트워크의 원격 모니터링과 자동 작동을 지원해요.

LBS, VFI, 퓨즈 조합으로 다양한 탱크 모양과 스위칭 구성으로 제공돼요.