고전류 및 전압 등급 처리 가능
최대 6,000A의 연속 정격과 최대 설계 전압 최대 24kV로 작동해요.차단 등급을 최대 72kA까지 관리하여 까다로운 발전기 애플리케이션에서 안정적인 전력 분배를 위한 강력한 성능을 발휘해요.
고정식 진공 발생기 회로 차단기로 최대 200MW의 발전기를 보호하세요.이 차단기는 10MW ~ 80MW 머신용으로 설계되었으며 정격은 24kV예요.
발전기는 특정한 전기적, 기계적 요구에 맞춘 견고한 회로 보호가 필요해요.완전 맞춤형 고정식 진공 발생기 회로 차단기가 이 문제를 해결해요.우리는 효과적이고 규정을 준수하는 운영을 보장하면서 프로젝트의 고유한 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 각 설계를 설계해요.
IEEE C37.013 및 C37.013a 표준 테스트를 거친 차단기로 높은 신뢰성과 규정 준수를 보장하세요.50,000년 이상 MTTF를 제공하는 최신 진공 차단기 기술로 다운타임을 최소화하세요.저희 설계는 또한 SF6 가스를 제거하여 환경적으로 건전한 솔루션을 제공해요.
강력한 전압 및 전류 등급으로 최대 200MW의 발전기를 지원해요.높은 단시간 내전류에서도 안정적인 작동을 유지해요.중요한 애플리케이션에 지속적인 전력 공급을 제공하세요.
발전기 회로 차단기를 전기적, 기계적 요구 사항에 맞게 사용자 정의하세요.최적화된 성능과 인프라 내 효과적인 통합을 위해 프로젝트 수요를 정밀하게 충족하세요.
전면에서 회로 차단기 작동 메커니즘에 액세스하여 유지 보수를 쉽게 할 수 있어요.절연이나 방해를 위한 SF6 가스 없이 작동하여 복잡성을 줄이고 더 안전한 작업 환경을 지원해요.
최대 6,000A의 연속 정격과 최대 설계 전압 최대 24kV로 작동해요.차단 등급을 최대 72kA까지 관리하여 까다로운 발전기 애플리케이션에서 안정적인 전력 분배를 위한 강력한 성능을 발휘해요.
발전기 회로 차단기에 대한 IEEE C37.013 및 C37.013a 표준을 준수해요.안정적인 작동을 위해 최신 ANSI, IEEE, NEMA 표준을 능가해요.
전체 장애 중단 최대 50회 수행.최대 10,000개의 기계적 내구성 작동으로 회로 차단기 수명이 길어질 것으로 예상돼요.