SIEBREAK와 SIEBREAK-VCB는 중전압 회로 보호를 위한 모듈식 인터럽터 스위치기어예요.독립형 베이, 트랜스포머 프라이머리 또는 다양한 라인업 구성에 배포하세요.
Siemens SIEBREAK 금속 밀폐형 인터럽터 스위치기어 설계는 스위치와 퓨즈 구성으로 사용 가능한 모듈식 제품이에요. 중전압 회로 보호 기능을 제공하기 위해 기계 및 전기적으로 조립되고 완전히 통합되어 있어요.모든 부품은 신뢰성, 품질, 서비스에 대한 지멘스 표준에 따라 작동하도록 완전히 테스트됐어요.
SIEBREAK-VCB는 아크 플래시 입사 에너지를 2.1칼로/cm²로 줄여 60ms 중단으로 환경을 안전하게 지켜줘요.진공 인터럽터는 안정적인 스위칭을 제공하여 제품 수명을 연장하고 다운타임을 최소화합니다.모듈식 설계로 설치를 단순화하고 필요에 맞게 조정돼요.