Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SER이 왜 연결이 끊어져요?

오버헤드 분배용으로 설계된 Siemens SER 단일 절연체 디스커넥트는 견고한 구조와 작고 가벼운 폼 팩터를 결합하여 직원들이 더 빠르게 작업하고 네트워크를 탄력적으로 유지할 수 있도록 도와줘요.정격 15~38kV, 최대 900A, BIL 최대 200kV로 까다로운 조건에서도 안정적인 성능을 발휘해요.

포트폴리오 옵션

  • 전압 등급: 15 킬로볼트, 25 킬로볼트, 38 킬로볼트
  • 연속 전류: 600 암페어, 900 암페어
  • 라이트닝 임펄스 (BIL): 최대 200 kV

주요 이점들

그리드 신뢰성 향상시키세요

견고한 단일 절연체 구조와 검증된 재료가 열악한 환경에서도 가공선에서 안정적인 작동을 지원해요.

현장 유지 관리를 단순화하세요

작고 가벼운 디자인으로 취급과 설치가 쉬워지고 도체 부하가 줄어들고 직원들이 스위칭 작업을 효율적으로 완료할 수 있게 도와줘요.

라이프사이클 비용 절감

튼튼한 접점과 통풍이 잘 되는 블레이드 구조가 우수한 전류 전달 특성을 제공하여 정전과 서비스 개입을 최소화하는 데 도움이 돼요.

추천 기능들