all
고전압 등급 지원
중전압 분배 애플리케이션용 연속 전류 최대 1,200A와 BIL 최대 200kV의 15—38kV 시스템용으로 구성되었어요.
견고한 인라인 중전압 단로부가 도체에 직접 연결되어 있어 절연 간격이 눈에 띄고 안전한 유지 보수 속도를 높일 수 있어요.최대 38kV, 1,200A까지 사용할 수 있고 BIL 등급은 200kV까지 가능해요.
포트폴리오:
스플라이스 인 설계가 도체를 지지하면서 절연 간격을 명확하게 만들어 직원들이 회로를 빠르게 분리하고 현장에서 자신있게 작업할 수 있어요.
견고한 사각 튜브형 블레이드와 고압 실버 접점이 까다로운 실외 조건에서도 안정적인 성능을 발휘해요.
선택사양인 로드 브레이크 후크와 퀵 브레이크 메커니즘은 스위칭 시 수동 단계를 최소화하여 작업자들이 공구 교체 횟수를 줄이고 더 빠르게 작업할 수 있도록 도와줘요.
중전압 분배 애플리케이션용 연속 전류 최대 1,200A와 BIL 최대 200kV의 15—38kV 시스템용으로 구성되었어요.
인라인 분리 아키텍처는 회로에 물리적이고 가시적인 단절을 만들어 유지 보수 전 안전 점검을 단순화하죠.
SEL은 Saf‑T‑Gap 퇴출 인터럽터 옵션을 제공해요. 두 제품군 모두 현장 요구에 맞는 로드 브레이크 후크와 퀵 브레이크 구성을 포함해요.